7B47隔离式线性化热电偶输入
The 7B47 is a single-channel signal conditioning module that interfaces, amplifies and filters input voltages from a J, K, T, E, R, S , B or N-type thermocouple and provides an isolated and protected precision output of either +1 V to +5 V or 0 to +10 V, linear with input temperature. High accuracy internal cold junction compensation and a predictable upscale open circuit indication provide a complete signal conditioning solution. To accurately measure low level signals in electrically noisy environments, 1500 V rms of galvanic transformer-based isolation with a common mode rejection (CMR) of 160 dB @ 50/60 Hz and a normal mode rejection (NMR) of 60 dB @ 50/60 Hz are provided. Rated to operate with a nominal +24 V DC supply, Model 7B47 is mix-and-match and hot-swappable with other 7B Series input modules, so it can be inserted or removed from any socket in the same backplane without disturbing system power.
Inside the 7B47 Series Module
The three input pins of Model 7B47 are fully protected up to 120 V rms line voltages. A one-pole 3 Hz filter preconditions the thermocouple signal prior to amplification, provided by a low drift input amplifier. Cold junction compensation (CJC) is implemented using a thermistor temperature sensor embedded under the input screw terminal block on a 7B Series backplane. A voltage reference source acts to offset the thermocouple signal in accordance with the specified lower bound on the input temperature range. A current source provides the upscale open circuit indication. Amplitude modulation is used to implement transformer isolation (1500 V rms input-to-output and power). Isolated front-end circuitry power is supplied by a DC/DC converter. The output section contains a demodulator, linearizer, a two-pole low pass filter (-3 dB @ 3Hz), a buffer amplifier and a power oscillator. The two-pole output filter and subsequent buffer ensures that a low noise, low impedance (<1 Ω) signal is available at the output to drive loads down to 2 kΩ
![]() |
图1. 7B47功能框图 |
![]() |
图1. 7B47功能框图 |
输入类型 | 输出选项 |
热电偶 J, K, T, E, R, S, B, N | +1 V 至 +5 V 0 V 至 +10 V |
型号 |
输入类型 | 输入范围 | 输出范围 | 精度1 (典型值) |
精度1 (最大值) |
|
现在订购 |
7B47-J-01-1 |
J 型 | 0°C 至 +760°C (+32°F 至 +1400°F) |
+1 V 至 +5 V |
±0.15% 跨度 | ±0.38% 跨度 |
现在订购 |
7B47-J-01-2 | J 型 |
0°C 至 +760°C (+32°F 至 +1400°F) |
0 V 至 +10 V |
±0.13% 跨度 | ±0.32% 跨度 |
现在订购 |
7B47-J-02-1 | J 型 |
0°C 至 +760°C (+32°F 至 +1400°F) |
0 V 至 +10 V |
±0.13% 跨度 | ±0.32% 跨度 |
现在订购 |
7B47-J-02-1 | J 型 |
-100°C 至 +300°C (-148°F 至 +572°F) |
+1 V 至 +5 V | ±0.16% 跨度 | ±0.35% 跨度 |
现在订购 |
7B47-J-02-2 | J 型 |
-100°C 至 +300°C (-148°F 至 +572°F) |
0 V to +10 V |
±0.14% 跨度 | ±0.30% 跨度 |
现在订购 |
7B47-K-03-1 |
K 型 |
0°C 至 +1300°C (+32°F 至 +2372°F) |
+1 V 至 +5 V |
±0.15% 跨度 | ±0.35% 跨度 |
现在订购 | 7B47-K-03-2 |
K 型 |
0°C 至 +1300°C (+32°F 至 +2372°F) |
0 V 至 +10 V |
±0.15% 跨度 | ±0.32% 跨度 |
现在订购 |
7B47-K-04-1 | K 型 |
0°C 至 +600°C (-148°F 至 +1112°F) |
+1 V 至 +5 V | ±0.09% 跨度 | ±0.20% 跨度 |
现在订购 |
7B47-K-04-2 | K 型 |
0°C 至 +600°C (-148°F 至 +1112°F) |
0 V 至 +10 V |
±0.08% 跨度 | ±0.18% 跨度 |
现在订购 |
7B47-T-05-1 | T 型 |
0°C 至 +400°C (+32°F 至 +752°F) |
+1 V 至 +5 V |
±0.24% 跨度 | ±0.05% 跨度 |
现在订购 |
7B47-T-05-2 |
T 型 |
0°C 至 +400°C (+32°F 至 +752°F) |
0 V 至 +10 V | ±0.19% 跨度 | ±0.38% 跨度 |
现在订购 |
7B47-T-06-1 |
T 型 |
-100°C 至 +200°C (-148°F t至 +392°F) |
+1 V 至 +5 V |
±0.29% 跨度 | ±0.57% 跨度 |
现在订购 |
7B47-T-06-2 |
T 型 |
-100°C 至 +200°C (-148°F 至 +392°F) |
0 V 至 +10 V |
±0.25% 跨度 | ±0.47% 跨度 |
现在订购 | 7B47-E-07-1 |
E 型 |
0°C 至 +900°C (+32°F 至 +1652°F) |
+1 V 至 +5 V |
±0.18% 跨度 | ±0.41% 跨度 |
现在订购 |
7B47-E-07-2 |
E 型 |
0°C 至 +900°C (+32°F 至 +1652°F) |
0 V 至 +10 V |
±0.15% 跨度 | ±0.34% 跨度 |
现在订购 | 7B47-R-08-1 | R 型 |
+500°C 至 +1750°C (+932°F 至 +3182°F) |
+1 V 至 +5 V | ±0.29% 跨度 | ±0.36% 跨度 |
现在订购 | 7B47-R-08-2 |
R 型 |
+500°C 至 +1750°C (+932°F 至 +3182°F) |
0 V 至 +10 V |
±0.25% 跨度 | ±0.30% 跨度 |
现在订购 |
7B47-S-09-1 |
S 型 |
+700°C 至 +1750°C (+1292°F 至 +3182°F) |
+1 V 至 +5 V |
±0.13% 跨度 | ±0.31% 跨度 |
现在订购 |
7B47-S-09-2 | S 型 |
+700°C 至 +1750°C (+1292°F 至 +3182°F) |
0 V 至 +10 V |
±0.11% 跨度 | ±0.25% 跨度 |
现在订购 | 7B47-B-10-1 | B 型 |
+800°C 至 +1800°C (+1472°F 至 +3272°F) |
+1 V 至 +5 V |
±0.19% 跨度 | ±0.41% 跨度 |
现在订购 |
7B47-B-10-2 |
B 型 |
+800°C 至 +1800°C (+1472°F 至 +3272°F) |
0 V 至 +10 V | ±0.17% 跨度 | ±0.35% 跨度 |
现在订购 |
7B47-N-11-1 | N 型 |
+200°C 至 +1300°C (+392°F 至 +2372°F) |
+1 V 至 +5 V |
±0.14% 跨度 | ±0.31% 跨度 |
现在订购 |
]7B47-N-11-2 | N 型 |
+200°C 至 +1300°C (+392°F 至 +2372°F) |
0 V 至 +10 V |
±0.09% 跨度 | ±0.27% 跨度 |
1精度包括可重复性、迟滞和合规性。 CJC传感器精度应加入这些表格中的7B47模块精度,用于计算总系统精度。
(在+23°C、±5°C和Vs = +24 V dc下的典型值)

说明 |
7B47 型号 |
输入范围1 |
|
热电偶类型 | J, K, T, E, R, S, B, N |
标准温度范围 |
参见型号表 |
自定义范围 | 不可用* |
输出范围选择 (RL > 2 kΩ) | +1 V 至 +5 V 或 0 V t至+10 V |
精度1 |
|
初始(+25°) |
参见型号表 |
输入失调与温度的关系 |
±0.5 µV/°C |
零抑制与温度的关系 | ±0.005% (Vz)3/°C |
跨度与温度的关系 |
±40 ppm/°C |
输出失调与温度的关系 | 跨度的±0.002%/°C |
冷结补偿 | |
+5°C至+45°C环境温度范围内的精度 |
±1.0°C,最大值 |
输入偏置电流 | +25 nA |
输出噪声 |
|
5 MHz 带宽 | 7 mV 峰值 |
10 Hz 至 100 kHz 带宽 |
1 mV rms |
0.1 Hz 至 10 Hz 带宽 |
0.5 µV 峰值 |
带宽 , -3 dB | 3 Hz |
输出上升时间,10%至90%跨度 |
150 ms |
共模电压 (CMV) | |
输入-输出和电源 |
1500 V rms 连续 |
共模抑制 (CMR) |
|
输入-输出和电源(50/60 Hz) |
160 dB |
正常模式抑制(50/60 Hz) |
60 dB |
输入保护 |
120 V rms, 连续 ±35 V dc, 连续 |
输入瞬变保护 |
ANSI/IEEE C376.90.1-1989 IEEE-STD 472 IEC 255-4, II 级 |
输出电阻 |
< 1 Ω |
电压输出保护 |
连续短路至地 |
电源 |
|
工作电压范围 |
+14 V dc 至 +35 V dc |
电流 |
+25 mA 最大值 |
灵敏度 |
Vs的±0.0001%/% |
机械尺寸 |
1.663" x 2.11" x 0.563 (42.24 mm x 53.6 mm x 14.3 mm) |
重量 |
60 克 |
环境 | |
温度范围 |
|
工作温度 | -40°C 至 +85°C |
存储温度 | -40°C 至 +85°C |
相对湿度,24小时 |
0至90%(+60°C非冷凝) ) |
ESD 灵敏度 |
IEC 801-2, 等级 2 |
RFI 耐受性 |
±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft) |
满足规格需要的加热时间约为10分钟。
*
联系厂家了解OEM要求。
1包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应。
2非线性度采用最佳拟合直线法计算。
3Vz是标称输入电压,可产生0 V输出。
4 与CJC温度传感器(在7B系列 背板上提供)共同使用时。
规格如有变更,恕不另行通知。