7B37隔离式热电偶输入
7B37是单通道信号调理模块,可对来自J、K、T、E、R、S或B型热电偶的输入电压进行接口、放大和滤波,并提供+1 V至+5 V或0 V至+10 V、与输入电压呈线性的隔离和受保护精密输出。 高精度内部冷结补偿和可预测上调开路指示提供完整的信号调理解决方案。 为了在电气噪声环境中准确测量低电平信号,提供基于1500 V rms电流变压器的隔离,以及50/60 Hz下160 dB的共模抑制(CMR)和50/60 Hz下60 dB的正常模式抑制(NMR)。 7B37型号的额定电源电压为+24 V DC,可与其它7B系列输入模块混搭使用和热插拔,因此,可以在不中断系统电源的情况下将其插入或拔出同一背板 中的任何插槽。
在7B37系列模块内
单极3 Hz滤波器预调理热电偶信号,然后由低漂移输入放大器进行放大。 冷结补偿(CJC)采用嵌入7B系列背板上输入螺丝端子板下的热敏电阻温度传感器来实现。 基准电压源根据输入温度范围的特定下限来调整热电偶信号。 电流源提供上调开路指示。 幅度调制用于执行变压器隔离(1500 V rms输入-输入和电源)。 隔离式前端电路电源由DC/DC转换器提供。 输出部分包含解调器、双极低通滤波器(3Hz时为-3 dB)、缓冲放大器和功率振荡器。 双极输出滤波器和后续的缓冲器确保在输出端提供低噪声、低阻抗(<1 Ω)信号,用以驱动最低2 kΩ的负载。
![]() |
图1. 7B37输入现场连接 |
输入类型 | 输出选项 |
热电偶J, K, T, E, R, S, B | +1 V 至 +5 V 0 V 至 +10 V |
型号 | 输入类型 | 输入范围 | 输出范围 | |
现在订购 |
7B37-J-01-1 |
J 型 | -100°C 至 +100°C (-148°F 至 +1400°F) |
+1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B37-J-01-2 |
J 型 |
-100°C 至 +100°C (-148°F 至 +1400°F) |
0 V 至 +10 V |
现在订购 |
7B37-J-10-1 | J 型 | 0°C 至 +200°C (+32°F 至 +392°F) |
+1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B37-J-10-2 | J 型 | 0°C 至 +200°C (+32°F 至 +392°F) |
0 V 至 +10 V |
现在订购 |
7B37-J-11-1 | J 型 | 0°C 至 +400°C (+32°F 至 +752°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B37-J-11-2 | J 型 | 0°C 至 +400°C (+32°F 至 +752°F) |
0 V 至 +10 V |
现在订购 | 7B37-J-12-1 | J 型 | 0°C 至 +600°C (+32°F 至 +1112°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B37-J-12-2 | J 型 | 0°C 至 +600°C (+32°F 至 +1112°F) | 0 V 至 +10 V |
现在订购 |
7B37-J-13-1 | J 型 | +300°C 至 +600°C (+572°F 至 +1112°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B37-J-13-2 | J 型 | +300°C 至 +600°C (+572°F 至 +1112°F) | 0 V 至 +10 V |
现在订购 |
7B37-K-02-1 |
K 型 | -100°C 至 +1350°C (-148°F 至 +2462°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B37-K-02-2 | K 型 | -100°C 至 +1350°C (-148°F 至 +2462°F) | 0 V 至 +10 V |
现在订购 |
7B37-K-20-1 | K 型 | 0°C 至 +300°C (+32°F 至 +572°F) |
+1 V 至 +5 V |
现在订购 | 7B37-K-20-2 | K 型 | 0°C 至 +300°C (+32°F 至 +572°F) | 0 V 至 +10 V |
现在订购 |
7B37-K-21-1 | K 型 | 0°C 至 +600°C (+32°F 至 +1112°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 | 7B37-K-21-2 | K 型 | 0°C 至 +600°C (+32°F 至 +1112°F) | 0 V 至 +10 V |
现在订购 | 7B37-K-22-1 | K 型 | 0°C 至 +1200°C (+32°F 至 +2192°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B37-K-22-2 | K 型 | 0°C 至 +1200°C (+32°F 至 +2192°F) | 0 V 至 +10 V |
现在订购 |
7B37-K-23-1 | K 型 | +600°C 至 +1200°C (-148°F 至 +1400°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 | 7B37-K-23-2 | K 型 |
+600°C 至 +1200°C (-148°F 至 +1400°F) | 0 V 至 +10 V |
现在订购 |
7B37-T-03-1 | T 型 | -100°C 至 +400°C (-148°F 至 +752°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 | 7B37-T-03-1 | T 型 | -100°C 至 +400°C (-148°F 至 +752°F) | 0 V 至 +10 V |
现在订购 |
7B37-E-04-1 | E 型 | 0°C 至 +900°C (+32°F 至 +1652°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B37-E-04-2 | E 型 | 0°C 至 +900°C (+32°F 至 +1652°F) | 0 V 至 +10 V |
现在订购 |
7B37-R-05-1 | R 型 | 0°C 至 +1750°C (+32°F 至 +3182°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 | 7B37-R-05-2 | R 型 | 0°C 至 +1750°C (+32°F 至 +3182°F) | 0 V 至 +10 V |
现在订购 | 7B37-S-06-1 | S 型 | 0°C 至 +1750°C (+32°F 至 +3182°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 | 7B37-S-06-2 | S 型 | 0°C 至 +1750°C (+32°F 至 +3182°F) | 0 V 至 +10 V |
现在订购 | 7B37-B-07-1 | B 型 | 0°C 至 +1800°C (+32°F 至 +3272°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B37-B-07-2 | B 型 | 0°C 至 +1800°C (+32°F 至 +3272°F) | 0 V 至 +10 V |
7B37规格
(在+23°C、±5°C和Vs = +24 V dc下的典型值)
(在+23°C、±5°C和Vs = +24 V dc下的典型值)
说明 |
7B37型号 |
输入范围1 |
|
热电偶类型 |
J, K, T, E, R, S, B |
标准温度范围 |
标准温度范围 |
自定义范围 | 不可用* |
输出范围选择(RL > 2 kΩ) |
+1 V 至 +5 V 或 2 V 至 +10 V |
精度1 |
|
初始( +25°) |
±0.01%跨度(±0.1%跨度,最大值) |
非线性度2 | ±0.02% 跨度(最大值) |
输入失调与温度的关系 | ±0.5 µV/°C |
零抑制与温度的关系 | ±0.005% (Vz)3/°C |
跨度与温度的关系 |
±35 ppm/°C |
输出失调与温度的关系 | 跨度的±0.002%/°C |
冷结补偿 | |
+5°C至+45°C环境温度范围内的精度4 |
±1.0°C |
输入偏置电流 | +25 nA |
输入电阻 | |
上电 |
10 MΩ |
关断 | 30 kΩ, 最小值 |
输出噪声 |
|
5 MHz 带宽 |
6 mV 峰值 |
10 Hz 至 100 kHz 带宽 |
0.4 mV rms |
0.1 Hz 至 10 Hz 带宽 |
0.6 µV 峰值 |
带宽, -3 dB |
3 Hz |
输出上升时间,10%至90%跨度 |
150 ms |
共模电压 (CMV) | |
输入-输出和电源 |
1500 V rms,连续 |
共模抑制(CMR) |
|
输入-输出和电源(50/60 Hz) |
160 dB |
正常模式抑制(50/60 Hz) |
60 dB |
输入保护 |
120 V rms,连续 ±35 V dc,连续 |
输入瞬变保护 |
ANSI/IEEE C376.90.1-1989 IEEE-STD 472 IEC 255-4, II级 |
输出电阻 |
< 1 Ω |
电压输出保护 |
连续短路至地 |
电源 |
|
工作电压范围 |
+14 V dc 至 +35 V dc |
电流 |
+25 mA,最大值 |
灵敏度 |
±0.0001%/% of Vs |
机械尺寸 |
1.663" x 2.11" x 0.563" (42.24 mm x 53.6 mm x 14.3 mm) |
重量 |
60 克 |
环境 | |
温度范围 |
|
工作温度 | -40°C 至 +85°C |
存储温度 | -40°C 至 +85°C |
相对湿度,24小时 |
0至90%(+60°C非冷凝) |
ESD灵敏度 |
IEC 801-2, 等级 2 |
RFI耐受性 |
±0.5% 跨度误差 (400 MHz, 5 Watt, 3 ft) |
满足规格需要的加热时间约为10分钟。
* 联系厂家了解OEM要求。
1 Includes the combined effects of repeatability, hysteresis, and nonlinearity.
2 Nonlinearity is calculated using best-fit straight line method.
3 Vz is the nominal input voltage that results in a 0 V output.
4 与CJC温度传感器(在7B系列背板上提供)共同使用时。
规格如有变更,恕不另行通知。
* 联系厂家了解OEM要求。
1 Includes the combined effects of repeatability, hysteresis, and nonlinearity.
2 Nonlinearity is calculated using best-fit straight line method.
3 Vz is the nominal input voltage that results in a 0 V output.
4 与CJC温度传感器(在7B系列背板上提供)共同使用时。
规格如有变更,恕不另行通知。