7B27 隔离式热电偶输入
7B27 是一款单通道信号调理模块,可以连接、放大和过滤来自J、K、T、E、R、S或B型热电偶的输入电压,同时提供+1 V至+5 V或0 V至+10 V的隔离式(最高100 V rms)保护精密输出,随输入电压呈线性变化。 高精度内部冷结补偿和可预测的上调开路指示功能构成一个完整的信号调理解决方案。 7B27可与其他7B系列输入模块混合匹配和热插拔,因此,可以插入同一背板 可以插入同一背板中的任意插槽,也可从插槽中拔除,不会干扰功率。 7B27型的额定工作电源为+24 V DC。
7B27系列模块内部
7B27型的三个输入引脚提供保护功能,最高可承受±30 V DC的电压。 一个单极3 Hz滤波器先对热电偶信号进行预调理,然后由一个低漂移输入放大器放大。 冷结补偿(CJC)的实现方式是,在一块7B系列背板的输入螺丝端子板下嵌入一个热敏电阻温度传感器。 一个基准电压源根据输入温度范围的指定下限来调节热电偶信号。 上调开路指示功能则由一个电流源提供。 同时运用调幅来实现变压器隔离(100 V rms,连续)。 隔离前端电路的电源由DC/DC转换器提供。 输出部分含有一解调器、一个二极低通滤波器(-3 dB @ 3 Hz)、一个缓冲放大器和一个功率振荡器。 二极输出滤波器和其后的缓冲器可以确保,在输出端提供低噪声、低阻抗(<1 Ω)信号,以驱动最小为2 kΩ的负载。
![]() |
图1. 7B27 功能框图 |
![]() |
图 2. 7B27 输入现场连接 |
输入类型 | 输出选项 |
热电偶J、K、T、E、R、S、B | +1 V至+5 V 0 V至+10 V |
现有7B27型号
型号 |
输入类型 |
输入范围 | 输出范围 | |
现在订购 | 7B27-J-01-1 |
J型 |
-100°C 至 +100°C (-148°F 至 +1400°F) |
+1 V至+5 V |
现在订购 | 7B27-J-01-2 | J型 | -100°C 至 +100°C (-148°F 至 +1400°F) |
0 V至+10 V |
现在订购 |
7B27-J-10-1 | J型 | 0°C 至 +200°C (+32°F 至 +392°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 | 7B27-J-10-2 | J型 | 0°C 至 +200°C (+32°F 至 +392°F) | 0 V至+10V |
现在订购 |
7B27-J-11-1 | J型 | 0°C 至 +400°C (+32°F 至 +752°F) |
+1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B27-J-11-2 | J型 | 0°C 至 +400°C (+32°F 至 +752°F) |
0 V至+10 V |
现在订购 | 7B27-J-12-1 | J型 | 0°C 至 +600°C (+32°F 至 +1112°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B27-J-12-2 | J型 | 0°C 至 +600°C (+32°F 至 +1112°F) | 0 V至+10 V |
现在订购 | 7B27-J-13-1 | J型 | +300°C 至 +600°C (+572°F 至 +1112°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 | 7B27-J-13-2 | J型 | +300°C 至 +600°C (+572°F 至 +1112°F) | 0 V至+10 V |
现在订购 | 7B27-K-02-1 | K型 | -100°C 至 +1350°C (-148°F 至 +2462°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 | 7B27-K-02-2 | K型 | -100°C 至 +1350°C (-148°F 至 +2462°F) | 0 V至+10 V |
现在订购 |
7B27-K-20-1 | K型 | 0°C 至 +300°C (+32°F 至 +572°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 | 7B27-K-20-2 | K型 | 0°C 至 +300°C (+32°F 至 +572°F) |
0 V至+10 V |
现在订购 |
7B27-K-21-1 | K型 | 0°C 至 +600°C (+32°F 至 +1112°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B27-K-21-2 | K型 | 0°C 至 +600°C (+32°F 至 +1112°F) | 0 V至+10 V |
现在订购 |
7B27-K-22-1 | K型 | 0°C 至 +1200°C (+32°F 至 +2192°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B27-K-22-2 | K型 | 0°C 至 +1200°C (+32°F 至 +2192°F) | 0 V至+10 V |
现在订购 |
7B27-K-23-1 | K型 | +600°C 至 +1200°C (-148°F 至 +1400°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B27-K-23-2 | K型 | +600°C 至 +1200°C (-148°F 至 +1400°F) | 0 V至+10 V |
现在订购 |
7B27-T-03-1 | T型 | -100°C 至 +400°C (-148°F 至 +752°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B27-T-03-2 | T型 | -100°C 至 +400°C (-148°F 至 +752°F) | 0 V至+10 V |
现在订购 |
7B27-E-04-1 | E型 | 0°C 至 +900°C (+32°F 至 +1652°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B27-E-04-2 | E型 | 0°C 至 +900°C (+32°F 至 +1652°F) | 0 V至+10 V |
现在订购 | 7B27-R-05-1 | R型 | 0°C 至 +1750°C (+32°F 至 +3182°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B27-R-05-2 | R型 | 0°C 至 +1750°C (+32°F 至 +3182°F) | 0 V至+10 V |
现在订购 | 7B27-S-06-1 | S型 | 0°C 至 +1750°C (+32°F 至 +3182°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B27-S-06-2 | S型 | 0°C 至 +1750°C (+32°F 至 +3182°F) | 0 V至+10 V |
现在订购 |
7B27-B-07-1 | B型 | 0°C 至 +1800°C (+32°F 至 +3272°F) | +1 V 至 +5 V |
现在订购 |
7B27-B-07-2 | B型 | 0°C 至 +1800°C (+32°F 至 +3272°F) | 0 V至+10 V |
7B27技术规格
(+23°C ±5°C和Vs = +24 V dc条件下的典型值)
根据技术规格要求,预热时间约为10分钟。
OEM要求,请联系工厂。
(+23°C ±5°C和Vs = +24 V dc条件下的典型值)
说明 |
7B27型 |
输入范围 | |
热电偶类型 |
J、K、T、E、R、S、B |
标准温度范围 |
参见型号表 |
自定义范围 |
不可用* |
输出范围选项(RL > 2 kΩ) | +1 V至+5 V或0 V至+10 V |
精度1 |
|
+25°C条件下的初始值 |
±0.01%范围(范围最大值±0.1%) |
非线性度2 |
±0.02%范围(最大值) |
输入失调与温度 |
±0.5µV/°C |
零抑制与温度 |
±0.005% (Vz)3/°C z)3/°C |
范围与温度 |
±35 ppm/℃ |
输出失调与温度的关系 | ±0.002%范围/°C |
冷结补偿 |
|
+5°C至+45°C环境温度下的精度4 |
±1.0°C(最大值) |
输入偏置电流 |
-25 nA |
输入电阻 |
|
上电 |
10 MΩ |
关断 |
30 kΩ(最小值) |
输出噪声 | |
5 MHz带宽 |
6 mV峰值 |
10 Hz至100 kHz带宽 |
0.4 mV rms |
0.1 Hz至10 Hz带宽 |
0.6 µV峰值 |
-3 dB带宽 |
3 Hz |
输出上升时间,10%至90%范围 |
150 ms |
共模电压(CMV) |
|
输入到输出与电源 |
100 V rms连续 |
共模抑制(CMR) |
|
输入到输出与电源(50/60 Hz) |
160 dB |
串模干扰抑制50/60 Hz |
60 dB |
输入保护 |
±30 V dc连续 |
输入瞬变保护 |
ANSI/IEEE C376.90.1-1989 IEEE-STD 472 IEC 255-4, Class II |
输出电阻 |
< 1 Ω |
电压输出保护 |
连续短路至地 |
电源 | |
工作电压范围 |
+14 V dc 至 +35 V dc |
电流 |
+25 mA(最大值) |
灵敏度 |
Vs的±0.0001%/% |
机械尺寸 |
1.663" x 2.11" x 0.563" (42.24 mm x 53.6 mm x 14.3 mm) |
环境 | |
温度范围 |
|
工作温度 |
-40℃至+85℃ |
存储 |
-40℃至+85℃ |
相对湿度,24小时 |
0至90%(+60°C,非冷凝) |
RFI敏感度 |
范围误差:±0.5%(400 MHz,5 瓦特,3 英尺) |
根据技术规格要求,预热时间约为10分钟。
OEM要求,请联系工厂。
1包括可重复性、迟滞和非线性度的综合效应。
2 非线性度用最佳拟合直线法计算。
3 Vz为导致0 V输出的标称输入电压。
4配合7B系列背板各个通道提供的CJC温度传感器使用时。
技术规格若有变更,恕不另行通知。
2 非线性度用最佳拟合直线法计算。
3 Vz为导致0 V输出的标称输入电压。
4配合7B系列背板各个通道提供的CJC温度传感器使用时。
技术规格若有变更,恕不另行通知。