7B14 非隔离式线性 RTD 输入
7B14是一款低成本单通道信号调理模块,可以连接、放大和过滤来自多种双线或三线铂、铜和镍阻性温度检测器(RTD)的输入电压,同时提供+1 V至+5 V或0 V至+10 V的精密输出,随温度呈线性变化。 7B14型的非线性度最大值为±0.05%(铂和铜RTD)。 RTD激励电流、三线引脚电阻补偿和可预测的上调开路指示功能构成一个完整的信号调理解决方案。 7B14型采用+24 V DC的额定电源,可与其他7B系列输入模块混合匹配和热插拔,因此,可以插入同一 背板 中的任意插槽,也可从插槽中拔除,不会干扰系统功率。
7B14系列模块内部
7B14型的三个输入引脚提供全面的保护功能,最高可承受±30 V DC的电压。 铂和镍RTD提供250 µA的激励电流,铜RTD提供1 mA激励电流,由此形成7B14的输入电压。 该电流同时提供上调开路指示功能。 一个单极3 Hz滤波器先对RTD信号进行预调理,然后由一个低漂移输入放大器放大。 输出部分含有一个二极低通滤波器(-3 dB @ 3Hz)和一个缓冲放大器。 二极输出放大器和其后的缓冲器可以确保,在输出端提供低噪声、低阻抗(<1 Ω)信号,以驱动最小为2 kΩ的负载。
![]() |
图1. 7B14 功能框图 |
![]() |
图 2. 7B14 输入现场连接 |
输入类型 | 输出选项 |
100 Ω 铂 RTD 120 Ω 镍 RTD 10 Ω 铜 RTD |
+1 V 至 +5 V 0 V 至 +10 V |
现有7B14型号
型号 |
RTD 传感器 (2/3线) |
输入范围 | 输出范围 | 非线性度 (最大值) |
精度 (最大值) |
|
现在订购 | 7B14-01-1 | 100 Ω Pt, α = 0.00385 |
-100°C 至 +100°C |
+1 V 至 +5 V | ±0.05% 范围 | ±0.15% 范围 |
现在订购 | 7B14-01-2 | 100 Ω Pt, α = 0.00385 |
-100°C 至 +100°C |
0 V 至 +10 V | ±0.05% 范围 | ±0.15% 范围 |
现在订购 |
7B14-02-1 |
100 Ω Pt, α = 0.00385 |
0°C 至 +100°C |
+1 V 至 +5 V | ±0.05% 范围 | ±0.2% 范围 |
现在订购 | 7B14-02-2 | 100 Ω Pt, α = 0.00385 | 0°C 至 +100°C | 0 V 至 +10 V | ±0.05% 范围 | ±0.2% 范围 |
现在订购 |
7B14-03-1 | 100 Ω Pt, α = 0.00385 | 0°C 至 +200°C | +1 V至 +5 V | ±0.05% 范围 | ±0.15% 范围 |
现在订购 |
7B14-03-2 | 100 Ω Pt, α = 0.00385 | 0°C 至 +200°C | 0 V 至 +10 V | ±0.05% 范围 | ±0.15% 范围 |
现在订购 |
7B14-04-1 | 100 Ω Pt, α = 0.00385 | 0°C 至+600°C | +1 V 至+5 V | ±0.05% 范围 | ±0.1% 范围 |
现在订购 |
7B14-04-2 | 100 Ω Pt, α = 0.00385 | 0°C 至 +600°C | 0 V 至 +10 V | ±0.05% 范围 | ±0.1% 范围 |
现在订购 | 7B14-05-1 | 100 Ω Pt, α = 0.00385 | -50°C 至 +350°C | +1 V 至 +5 V | ±0.05% 范围 | ±0.1% 范围 |
现在订购 | 7B14-05-2 | 100 Ω Pt, α = 0.00385 | -50°C 至 +350°C | 0 V 至 +10 V | ±0.05% 范围 | ±0.1% 范围 |
型号 | RTD传感器 (2/ 3线) |
输入范围 |
输出范围 | 非线性度 (最大值) |
精度 (最大值) |
|
现在订购 | 7B14-C-02-1 |
10 Ω Cu, α = 0.004274 |
0°C 至 +120°C (10 Ω @ +25°C) |
+1 V 至 +5 V | ±0.05% 范围 | ±0.15% 范围 |
现在订购 | 7B14-C-02-2 |
100 Ω Pt, α = 0.00385 |
0°C 至+120°C (10 Ω @ +25°C) |
0 V 至 +10 V | ±0.05% 范围 | ±0.15% 范围 |
型号 | RTD 传感器 (2/3线) |
输入范围 |
输出范围 |
非线性度 (最大值) |
精度 (最大值) |
|
现在订购 | 7B14-N-01-1 | 120 Ω Ni, α = 0.00672 | 0°C to +300°C | +1 V 至 +5 V | ±0.12% 范围 | ±0.3% 范围 |
现在订购 | 7B14-N-01-2 | 120 Ω Ni, α = 0.00672 | 0°C to +300°C | 0 V 至 +10 V | ±0.12% 范围 | ±0.3% 范围 |
现在订购 | 7B14-N-02-1 | 120 Ω Ni, α = 0.00672 | 0°C to +200°C | +1 V 至 +5 V | ±0.14% 范围 | ±0.3% 范围 |
现在订购 | 7B14-N-02-2 | 120 Ω Ni, α = 0.00672 | 0°C to +200°C | 0 V 至 +10 V | ±0.14% 范围 | ±0.3% 范围 |
7B14技术规格
(+23°C ±5°C和Vs = +24 V 直流条件下的典型值)
根据技术规格要求,预热时间约为10分钟。
OEM要求,请联系工厂。
1 包括可重复性、迟滞和非线性度的综合效应。
2 非线性度用最佳拟合直线法计算。
3Rz为最低测量点的RTD电阻值。 Rspan 为测量范围内电阻的变化。
技术规格若有变更,恕不另行通知。
(+23°C ±5°C和Vs = +24 V 直流条件下的典型值)
说明 |
7B14 型 |
输入范围 | |
RTD 类型 |
100 Ω 铂,2、3线,α =0.00385 120 Ω 镍,2、3线,α =0.00672 10 Ω 铜,α =0.004274 |
温度范围 | 参见型号表 |
自定义范围 | 不可用* |
输出范围选项(RL > 2 kΩ) | +1 V 至 +5 V or 0 V 至 +10 V |
精度1 |
|
+25°C条件下的初始值 |
参见型号表 |
非线性度2 | 参见型号表 |
输入失调与温度 | ±1 µV/°C |
零抑制与温度 | ±0.002% (Rz/Rspan)3/°C |
范围与温度 | ±60 ppm/°C |
输出失调与温度的关系 | ±0.002% 范围/°C |
引脚电阻效应 | ±0.02°C/Ω |
输出噪音 |
|
5 MHz 带宽 |
1 mV 峰值 |
带宽:10 Hz至100 Hz |
0.4 mV rms |
0.1 Hz至10 Hz带宽 | 0.6 µV 峰值 |
-3 宽带dB | 3 Hz |
输出上升时间 | 250 ms |
串模干扰抑制50/60 Hz | 60 dB |
输入保护 | ±30 V dc连续 |
输入瞬变保护 | ANSI/IEEE C376.90.1-1989 IEEE-STD 472 IEC 255-4, Class II |
输出电阻 | < 1 Ω |
电压输出保护 | 连续短路至地 |
电源 |
|
工作电压范围 | +14 V dc 至 +35 V dc |
电流 |
+25 mA最大值 |
灵敏度 |
Vs的±0.0001%/% |
机械尺寸 | 1.663" x 2.11" x 0.563" (42.24 mm x 53.6 mm x 14.3 mm) |
环境 |
|
温度范围 |
|
工作温度 | -25°C 至 +85°C |
存储 | -40°C 至 +85°C |
相对湿度,24小时 | 0 至 95% @ +60°C noncondensing |
ESD 灵敏度 | IEC 801-2,2级 |
RFI 灵敏度 | 范围误差:±0.5%(400 MHz,5 瓦特,3 英尺) |
根据技术规格要求,预热时间约为10分钟。
OEM要求,请联系工厂。
1 包括可重复性、迟滞和非线性度的综合效应。
2 非线性度用最佳拟合直线法计算。
3Rz为最低测量点的RTD电阻值。 Rspan 为测量范围内电阻的变化。
技术规格若有变更,恕不另行通知。