6B50-1/6B50-2现场可配置数字I/O
6B50-1和6B50-2是24通道数字I/O电路板,可在网络级兼容6B系列信号调理模块。 每个电路板将来自主机的命令转换为适合与工业标准光隔离数字I/O面板接口的逻辑电平。 所有I/O通道都可配置输入或输出,采用比特或字节地址。此外,端口状态可通过主机回读以确认I/O配置。
I/O configuration.
同步采样
6B50的固件允许同时从所有6B系列系统中的6B11、6B11HV、6B12、6B12HV模块和所有6B50电路板采样数据。每个模块或电路板在微控制器中的独立寄存器中存储数据,可通过独立命令访问数据。
6B50-1和6B50-2可使用软件配置地址、波特率、数据格式、校验和状态和I/O配置。所有可编程参数存储在每个数字I/O电路板的非易失性存储器中。
在6B50-1和6B50-2内
板载微处理器通过RS-232C端口(6B50-2型号)与主机通信,或通过6B系列背板在RS-485端口(6B50-1型号)来交换命令和状态信息。
内置的EEPROM存储系统参数(地址、波特率、校验和,等)以及I/O配置信息。 微处理器与8位锁存器接口,并可缓冲最大24数字I/O通道。 每个通道可独立设置为输入或输出。 6B50-1和6B50-2是3.47英寸x6.5英寸的开放电路板,可进行面板或机架安装。
![]() |
图1. 6B50-1功能框图 |
![]() |
图2. 6B50-2功能框图 |
![]() 6B50-1型号 |
![]() |
图3. 6B50-1和6B50-2现场连接图-参见概述部分了解引脚排列分配 |
输入/输出 | 通信 |
24通道数字I/O |
RS-232C接口-6B50-2型号 RS-485接口-6B50-1型号 |
6B50-1和6B50-2规格
(在+23°C、±5°C和Vs = +24 V dc下的典型值)
1 不包括负载电流。
(在+23°C、±5°C和Vs = +24 V dc下的典型值)
说明 |
型号6B50-1和6B50-2 |
数字I/O | |
数字I/O |
24(软件可配置输入或输出) |
I/O电路配置 | 集电极开路输出,带47 kΩ,可上拉至+5 V |
数字输入 | |
高电平输入 | +3.5 V最小值;+5.25 V最大值 |
低电平输出 | 0.8 V最大值 |
数字输出 | |
高电平输出电流 | 50 µA +5 V |
低电平输出电流 | 100 mA +1.1 V |
高电平输出电流 | +5.25 V 最大值 |
连接器 | 公线,50引脚 |
通信 |
|
6B50-2 型号 |
|
协议 |
RS-232C |
波特率,软件可选 | 300K, 600K, 1.2K, 2.4K, 4.8K, 9.6K,19.2K |
与主机和6B50-2的距离 | 50英尺最大值 |
连接器 |
公线,DB-25 |
LED指示器 | 数据和使能 |
同步采样命令 | 是 |
转换时间 | 1 ms 最大值 |
6B50-1 型号 | |
协议 | RS-485 |
波特率,软件可选 | 300K, 600K, 1.2K, 2.4K, 4.8K, 9.6K, 19.2K |
与6B背板和6B50-1的距离 |
4000英尺最大值 |
连接器 |
6螺丝端子 |
LED指示器 |
数据和使能 |
同步采样命令 | 是 |
转换时间 | 1 ms 最大值 |
电源 | |
工作电压 |
+5 V dc ±5% |
电压,最大安全限值 |
+6.5 V dc |
电流 |
+70 mA1 |
保险丝 |
1.5安培,慢熔断,Littelfuse™型251.01.5 |
机械尺寸 | 3.47" x 6.5" (90.68 mm x 165.1 mm) |
环境 | |
温度范围 | |
额定性能 |
0°C 至 +70°C |
工作温度 |
0°C 至 +70°C |
存储温度 |
-40°C 至 +85°C |
相对湿度 | 0至95%(+60℃非冷凝) |
1 不包括负载电流。
规格如有变更恕不另行通知。