5B36隔离式电位计输入

精确和稳定性能
5B36从一对紧密匹配精密电流源(设计用于消除引脚电阻引起的误差),提供受保护的电位计/滑线激励。
低温漂、斩波稳定差分放大器允许使用非常低的激励电流,从而较大程度地减少电位计自热效应导致的误差。 放大器的低输入失调漂移(±0.004 Ω/°C)和30 ppm/°C的增益漂移确保工作温度范围内的高精度。
真正的三端口隔离
真正的三端口隔离
现场侧的差分输入电路完全悬空,无需任何输入接地。 信号和电源隔离通过变压器耦合提供,并利用专有调制技术来实现线性、稳定且可靠的性能。 信号变压器计算机侧的解调器用于恢复初始信号,经过滤波和缓冲后提供低阻抗、低噪声输出信号。 真正的三端口隔离(输入-输出-电源)包括以下额定共模电压: 输入和输出以及输入和电源之间为1500 V rms;电源和输出之间为250 V rms(在电源与信号输出共模之间不需要回路)。
滤波和保护
优化的五极点巴特沃兹滤波器(4 Hz带宽),在60 Hz和50 Hz时分别提供116 dB和108 dB的正常模式抑制(信号噪声)。 输出噪声非常低,在100 kHz和5 MHz带宽时分别为0.3 mV pk-pk和6 mV pk-pk。
5B36保护计算机侧免受现场端过压故障造成的损坏。 该模块的输入端子可承受240 V rms而不受损,从而保护内部计算机侧电路免受现场侧过压条件影响。 5B36支持与所有其它5B系列模块之间的混搭使用和热插拔,可以在不中断系统电源的情况下将其插入或拔出同一背板中的任何插槽。
方便特性
具有一个串联输出开关,许多应用中无需使用外部多路复用器。 开关通过低电平有效使能输入启动。 如果开关一直接通,当开关位于5B01和5B08 背板上时,使能输入应与输出共地。
图1. 5B36功能框图 |
![]() |
图2. 5B36输入现场连接 |
输入类型 |
输出范围 |
电位计/滑线至10kΩ |
0 至 +5 V |
(在+25°C和Vs = +5 V dc下的典型值)
说明 | 5B36 型号 |
输入范围 |
|
标准范围 |
0 Ω至10 kΩ(见型号表) |
自定义范围 |
0 Ω至10 kΩ(见型号表) |
输出范围(RL > 50 kΩ) |
0 V 至 +5 V |
精度1 | |
初始(+25°C) |
±0.08%跨度 |
输入失调与温度的关系 |
|
100 Ω、500 Ω、1 kΩ传感器 | ±0.004 Ω/°C |
10 kΩ 传感器 |
±0.01 Ω/°C |
输出失调与温度的关系 |
±20 µV/°C |
增益与温度的关系 |
读数的±0.003%/°C |
输入电阻 |
|
上电 | > 1000 MΩ |
关断 | 200 kΩ |
过载 | 200 kΩ |
噪声 |
|
输入,0.1 Hz至10 Hz带宽 |
0.2 µV rms |
输出,100 kHz带宽 |
100 µV rms(0.3 mV峰-峰值) |
输出,1 MHz带宽 |
1.5 mV峰-峰值 |
输出,5 MHz带宽 |
6mV峰-峰值 |
带宽, -3 dB | 4 Hz |
输出上升时间,10%至90%跨度 |
100 ms |
共模电压(CMV) |
|
输入-输出,连续 |
1500 V rms,最大值 |
输入-输出,连续 |
1500 V rms,最大值 |
输出-电源,连续2 |
250 V rms,最大值 |
瞬变 | ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
共模抑制(CMR) | |
1 kΩ非均衡信号源,50/60 Hz |
170 dB |
正常模式抑制(NMR) |
116 dB @ 60 Hz; 108 dB @ 50 Hz |
传感器激励电流 |
|
100 Ω, 500 Ω, 1 kΩ 传感器 | 0.25 mA |
10 Ω 铜 |
1.0 mA |
引脚电阻效应 |
|
100 Ω, 500 Ω, 1 kΩ 传感器 | ±0.005 Ω/Ω |
10 kΩ 传感器 |
±0.01 Ω/Ω |
输入保护 |
|
连续 |
240 V rms,最大值 |
瞬变 |
ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
输出电阻 |
25 Ω |
电压输出保护 |
连续短路至地 |
输出电流限值 | ±9 mA |
输出选择时间 |
6 µs至±1 mV的Vout(Cload = 0 至2,000 pF) |
输出使能控制2 |
|
最大逻辑"0" | +0.8 V |
最小逻辑"1" |
+2.4 V |
最大逻辑"1" |
+100 V |
输入电流"0","1" |
0.5 µA |
电源电压 |
+5 V dc ±5% |
电源电流 | 15 mA |
电源灵敏度,RTI |
±2 µV/% Vs |
机械尺寸 |
2.275" x 2.375" x 0.595" (57.8 mm x 59.1 mm x 15.1 mm) |
环境 |
|
温度范围 |
|
额定性能 | -40°C 至 +85°C |
工作温度 | -40°C 至 +85°C |
存储 | -40°C 至 +85°C |
相对湿度 |
0至93%(+40°C非冷凝) |
RFI耐受性 |
±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft) |
*对于Cu RTD为±0.025 Ω;对于Ni RTD为±0.1 Ω。
1包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应。
2 用户电路板布局必须将电源共模和输出共模分开。不使用输出开关时,使能输出连接至输出共模。 当 5B系列背板上安装5B36时,输出共模连接至电源共模。
规格如有变更恕不另行通知。
1包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应。
2 用户电路板布局必须将电源共模和输出共模分开。不使用输出开关时,使能输出连接至输出共模。 当 5B系列背板上安装5B36时,输出共模连接至电源共模。
规格如有变更恕不另行通知。