5B34隔离式线性化RTD输入

5B34保护计算机侧免受现场侧过压故障造成的损坏。 该模块的输入端子可承受240 V rms而不受损,从而保护内部计算机侧电路免受现场侧过压条件影响。 5B34支持与其它5B系列输入模块之间的混搭使用和热插拔,可以在不中断系统电源的情况下将其插入或拔出同一背板中的任何插槽。
在5B32系列模块内
两个相同电源提供RTD的激励电流。 对于三线式RTD,第二个电流流经第三个RTD引线,以利于消除(相等)引线电阻的影响;该电流也会流经稳定、激光调整至RTD值的电阻,此值设置差分放大器输入和电平点的0V(模块)输出。 此电流源和放大器输入均受保护,以承受高达240 V rms的输入过压。
差分斩波稳定输入放大器提供稳定增益和极低温漂。 这支持使用非常低的RTD激励电流,从而较大程度地降低自热效应,保证测量精度。 反馈线性化器与模块增益和零点设置一起经过激光调整。 自定义版的5B34经激光调整以满足特殊要求。
4 Hz截止频率(-3 dB)的内部多极低通滤波增强了50/60 Hz下的正常模式(信号噪声)和共模(信号返回噪声)抑制,确保了高电气噪声中对小信号的精确测量。
信号隔离通过变压器耦合提供,并利用专有调制技术来实现线性、稳定且可靠的性能。 现场侧的差分输入电路完全悬空,无需任何输入接地。 信号变压器计算机侧的解调器用于恢复初始信号,经过滤波和缓冲后提供低阻抗、低噪声输出信号。 输出共模电压必须保持在电源共模电压±3 V以内。
方便特性
具有一个串联输出开关,许多应用中无需使用外部多路复用器。 开关通过低电平有效使能输入启动。 如果开关一直接通,当开关位于5B01和5B08 背板上时,使能输入应与电源共地。
![]() |
图1. 5B34功能框图 |
![]() |
图2. 5B34输入现场连接 |
输入范围 |
输出范围 |
100 Ω铂RTD |
0 至 +5 V |
10 Ω铜RTD |
|
120 Ω镍RTD |
型号 | 输入范围 | 输出范围 | 精度 |
|
现在订购 | 5B34-01 |
铂,α = 0.00385** -100°C 至 +100°C (-148°F 至 +212°F) |
0 V 至 +5 V | ±0.32°C |
现在订购 |
5B34-02 |
0°C 至 +100°C (+32°F 至 212°F) |
0 V 至 +5 V |
±0.13°C |
现在订购 |
5B34-03 |
0°C 至 +200°C (+32°F 至 392°F) |
0 V 至 +5 V |
±0.26°C |
现在订购 |
5B34-04 | 0°C 至 +600°C (+32°F 至 1112°F) |
0 V 至 +5 V |
±0.78°C |
现在订购 |
5B34-C-01 |
10Ω铜,α = 0.004274 0°C 至 +120°C (10Ω @ 0°C) (+32°F 至 +248°F) |
0 V 至 +5 V |
±0.23°C |
现在订购 |
5B34-C-02 |
0°C 至 +120°C (10Ω @ 25°C) (+32°F 至 +248°F) |
0 V 至 +5 V |
±0.23°C |
现在订购 |
5B34-N-01 |
120 Ω镍,* = 0.00672 0°C 至 +300°C (+32°F to +572°F) |
0 V 至 +5 V |
±0.40°C |
5B34-自定义 | * | * |
* 可自定义输入/输出范围,包括版本100Ω铂RTD,α=0.003916
参见配置指南.
说明 | 5B34 型号 |
输入范围 |
|
标准范围 |
参见型号表。 |
自定义范围 |
-200°C至+850°C(100 Ω铂) -80°C至+320°C(120 Ω镍) -100°C至+260°C(10 Ω铜) |
输出范围(RL > 50 kΩ) |
0 V 至 +5 V |
精度2 | |
初始(+25°C) |
±0.05%跨度±0.04 Ω* ±0.05 (Rz1) |
合规性误差3 |
±0.05%跨度 |
输入失调与温度的关系 |
±0.02°C/°C |
输出失调与温度的关系 |
±20 µV/°C |
增益与温度的关系 |
读数的±0.005%/°C |
输入偏置电流 |
±3 nA |
输入电阻 |
|
上电 | 5 MΩ |
关断 | 40 kΩ |
过载 | 40 kΩ |
噪声 |
|
输入, 0.1 Hz 至 10 Hz 带宽 |
0.2 µV rms |
输出,100 kHz带宽 |
200 µV rms |
带宽,-3 dB | 4 Hz |
输出上升时间,10%至90%跨度 |
200 ms |
共模电压(CMV)3 |
|
输入-输出,连续 |
1500 V rms,最大值 |
输出-电源,连续4 |
±3 V,最大值 |
瞬变 | ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
共模抑制;(CMR) | |
1 kΩ非均衡信号源,50/60 Hz |
160 dB |
正常模式抑制,50/60 Hz |
60 dB |
传感器激励电流 |
|
100 Ω Pt, 120 Ω Ni | 0.25 mA |
10 Ω Cu |
1.0 mA |
引脚电阻效应 |
|
100 Ω Pt, 120 Ω Ni | ±0.02°C/Ω |
10 Ω Cu |
±0.2°C/Ω |
输入保护 |
|
连续 |
240 V rms,最大值 |
瞬变 |
ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
输出电阻 |
50 Ω |
电压输出保护 |
连续短路至地 |
输出选择时间 | 6 µs @ Cload = 0 to 2,000 pF |
输出使能控制 |
|
最大逻辑"0" | +1 V |
M最小逻辑"1" |
+2.5 V |
最大逻辑"1" |
+36 V |
输入电流"0" |
0.4 mA |
电源电压 |
+5 V ±5% |
电源电流 | 30 mA |
电源灵敏度, RTI |
|
100 Ω Pt, 120 Ω Ni | ±0.05°C/V |
10 Ω Cu |
±0.5°C/V |
机械尺寸 |
2.275" x 2.375" x 0.595" (57.8 mm x 59.1 mm x 15.1 mm) |
环境 |
|
温度范围 |
|
额定性能 | -25°C 至 +85°C |
工作温度 | -40°C 至 +85°C |
存储 | -40°C 至 +85°C |
相对湿度 |
0至93%(+40°C非冷凝) |
RFI耐受性 |
±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft) |
* 对于Cu RTD为±0.025 Ω;对于Ni RTD为±0.1 Ω。
1Rz是测量范围低点的RTD电阻值。
2 包括可重复性、迟滞和合规性误差的组合效应。
高于50 kΩ的负载会降低合规性和增益温度系数。
3仅适用于Pt RTD;其他类型可能有所差异。
4输出共模电压必须保持在电源共模电压±3 V以内。
1Rz是测量范围低点的RTD电阻值。
2 包括可重复性、迟滞和合规性误差的组合效应。
高于50 kΩ的负载会降低合规性和增益温度系数。
3仅适用于Pt RTD;其他类型可能有所差异。
4输出共模电压必须保持在电源共模电压±3 V以内。
规格如有变更恕不另行通知。