3B42/3B43/3B44隔离式交流正弦波输入

3B系列自定义范围调整程序
外部可编程版本,3B42-00、3B43-00和3B44-00型号,可让用户使用可选的即插即用式AC1310范围调整卡配置特殊输入范围,范围调整卡包含用户提供的电阻以确定零点和跨度。为了便于选择电阻,Windows®程序,3B-CUSTOM, ,根据用户需要的输入/输出范围来计算电阻值
在3B42、3B43和3B44模块内
信号隔离通过变压器耦合提供,并利用专有调制技术来实现线性、稳定且可靠的性能。现场侧的差分输入电路完全悬空,无需任何输入接地。信号变压器计算机侧的解调器用于恢复初始信号,经过滤波和缓冲后提供低阻抗、低噪声输出信号。
![]() |
图1. 3B42、3B43和3B44功能框图 |
![]() |
图2. 3B42、3B43和3B44输入现场连接 |
输入类型 |
输入类型 |
3B42: 20 V rms 至 1 V rms |
0 至 +10 V |
3B43: 1 V rms 至 50 V rms |
4 mA 至 20 mA 或 0 至 20 mA |
3B44: 50 V rms 至 550 V rms |
型号 | 输入范围 | 输出范围1 | |
现在订购 | 3B42-00 |
外部可编程2 |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B42-01 |
0 mV 至 +50 mV rms |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B42-02 |
0 mV 至 +100 mV rms |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
3B42-Custom |
* | * | |
现在订购 | 3B43-00 | 外不可编程2 |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B43-01 | 0 V 至 +10 V rms |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
3B43-Custom | * | ||
现在订购 |
3B44-00 | 外不可编程2 |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B44--01 | 0 V 至 +150 V rms |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B44-02 | 0 V 至 +250 V rms |
0 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
3B44-Custom | * | * |
1利用附送的跳线,用户可将输出电流范围设置为4 mA至20 mA。
2 需要 AC1310 范围调整卡。
* 可自定义输入输出范围,参见配置指南。
(在+25°C、±15 V直流和+24 V直流电源下的典型值)
说明 | 型号3B42 | 型号 3B43 | 型号 3B44 |
输入范围 |
|||
标准范围,50 Hz至400 Hz |
见型号表 | 见型号表 | 见型号表 |
自定义范围,50 Hz至400 Hz |
20 mV rms 至 1 V rms | 1 V rms 至 50 V rms | 50 V rms 至 550 V rms |
输出范围 |
|||
电压 (RL > 2 kΩ) |
0 V 至 +10 V |
* | * |
电流 (RL = 0 至 850 Ω)1 |
4 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 20 mA |
* | * |
精度2 | |||
初始(+25°C) |
±0.05%跨度 |
* | * |
非线性度2 |
±0.02%跨度 |
* | * |
稳定性与温度的关系 |
|||
电压输出 |
|||
零 | 跨度的±0.005%/°C |
* | * |
跨度 |
读数的±25 ppm/°C |
* | |
电流输出3 |
|||
零 | 跨度的±0.005%/°C |
* | * |
跨度 | 读数的±25 ppm/°C |
* | * |
零点和跨度调节范围4 | 跨度的±5% |
* | |
输入偏置电流 |
+1 nA |
+5 nA |
+3 nA |
输入电阻 |
100 MΩ |
250 kΩ |
1 MΩ |
噪声 |
|||
输入,0.1 Hz至10 Hz带宽 |
5 µV rms |
* | * |
输出,纹波和噪声 |
50 µV rms | * | * |
带宽,-3 dB |
3 Hz |
* | * |
输出上升时间,10%至90%跨度 |
200 ms |
* | * |
共模电压(CMV) | |||
输入至输出,连续 |
±1500 V峰值,最大值 |
* | * |
瞬变 |
ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
* | * |
共模抑制(CMR) | |||
1 kΩ非均衡信号源,50/60 Hz | 100 dB | * | * |
输入保护 |
|||
连续 |
220 V rms,最大值 |
* | 550 V rms, 连续 |
瞬变 | ANSI/IEEE C37.90.1-1989 | * | * |
电压输出保护 | 连续短路至地 | * | * |
电流输出保护 |
130 V rms, 连续 |
* | * |
电源电压5 |
|||
±15 V 直流电源 |
|||
额定工作电压 | ±(11.5 V dc 至 16.5 V dc) |
* | * |
电流 | ±10 mA |
* | * |
灵敏度 | ±0.01%跨度/V |
* | * |
+24 V 直流环路电源 |
|||
直流环路电源 | +12 V dc 至 +30 V dc |
* | * |
电流 | +27 mA @ lout = 20 mA |
* | * |
灵敏度 | ±0.0002% 跨度/V |
* | * |
机械尺寸 |
3.15" x 3.395" x 0.775" (80.0 mm x 86.2 mm x 19.7 mm) |
* | * |
环境 |
|||
温度范围 |
|||
额定性能 | -25°C 至 +85°C |
* | * |
存储温度 | -55°C 至 +85°C |
* | * |
相对湿度,24小时 |
0至95%(+60°C非冷凝) |
* | * |
RFI耐受性 |
±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft) |
* | * |
*规格与3B42型号相同。
1对于0至20 mA范围,典型最小输出电流是10 µA。
2包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应。
3 相对于电压输出。
4利用AC1310范围调整卡,3B42-00、3B43-00和3B44-00型号提供宽范围的自定义零抑制和跨度。
55 驱动最高850Ω的电流输出负载需要+24 V直流环路电源。 如果电流输出负载不大于400Ω,+15 V直流环路电源即足够。 若仅使用电压输出,则无需环路电源。
规格如有变更恕不另行通知。