3B20交流应变计扭矩传感器输入

3B系列自定义范围调整程序
外部可编程3B20-00型号允许用户利用可选插入式AC1310范围调整卡配置特殊输入范围,包括皮重抑制。该范围调整卡包含用户提供的电阻,用以确定零点和跨度。 为了帮助选择电阻,可利用Windows®程序3B-CUSTOM,根据用户需要的输入/输出范围计算电阻值。
3B20系列模块透视
3B20输入和交流电桥激励输出端子可耐受最高130 V rms的电压。 3B20-CUSTOM型号允许指定激励幅度和频率,3B20-00型号允许用户利用可选插入式范围调整卡AC13103B20输入和交流电桥激励输出端子可耐受最高130 V rms的电压。 3B20-CUSTOM型号允许指定激励幅度和频率,3B20-00型号允许用户利用可选插入式范围调整卡
![]() |
图1. 3B20功能框图 |
![]() |
图2. 3B20输入现场连接 |
输入类型 |
双路输出 |
1.5 mV rms 至 150 mV rms |
-10 V 至 +10 V |
4臂全桥交流应变计 |
4 mA 至 20 mA 或 0 至 20 mA |
交流扭矩传感器 |
(在+25°C、±15 V直流和+24 V直流电源下的典型值)
说明 | 3B20型号 |
输入范围 |
|
标准范围 |
见型号表 |
自定义范围 |
Vin = 1.5 mV rms 至 150 mV rms Vexc = 2 V rms 至 10 V rms Vexc频率 = 1 kHz 至 10 kHz |
输出范围 |
|
电压 (RL > 2 KΩ) |
-10 V 至 +10 V |
电流 (RL = 0 to 850Ω)1 |
4 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 20 mA |
带输入过载功能 |
40 mA, 最大值 |
精度2 | |
初始(+25°C) |
跨度的±0.1% |
非线性度2 |
跨度的±0.05% |
稳定性与温度的关系 |
|
电压输出 |
|
零点 | 跨度的±0.005%/°C |
跨度 | 跨度的±0.01%/°C |
电流输出3 |
|
零点 | 跨度的±25 ppm/°C |
跨度 | 读数的±25 ppm/°C |
电桥激励 |
|
电压4 |
2 V rms 至 10 V rms |
电压容差 |
±2.5% |
频率4 | 1 kHz 至 10 kHz, ±15% |
驱动 |
U最高20 mA rms(最小值) |
谐波失真 |
< 0.5% |
跨度校准调整范围4 |
跨度的±25%(最小值) |
零点校准调整范围e4 |
±1 V, 最小值 |
相位调整范围5 |
0 至 4.25°(最小值)@ 1 kHz 0 至 14°(最小值)@ 3.28 kHz 0 至 37.25°(最小值)@ 10 kHz |
输入偏置电流 |
+10 nA |
输入电阻 |
100 MΩ |
-3 dB带宽 |
100 Hz |
输出上升时间(10%至90%跨度) |
200 ms |
输入保护、信号和激励电压 |
|
连续 |
130 V rms 最大值 |
瞬变 | ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
电压输出保护 | 连续短路至地 |
电流输出保护 |
130 V rms, 连续 |
电源电压5 |
|
±15 V 直流电源 |
|
额定工作电压 | ±(13 V dc 至 18 V dc) |
电流 | ±65 mA |
灵敏度 | 跨度的±0.03%/V |
+24 V直流环路电源 |
|
额定工作电压 | +13.5 V dc 至 +30 V dc |
电流 | +27 mA @ lout = 20 mA |
灵敏度 | 跨度的±0.001%/V |
机械尺寸 |
3.15" x 3.395" x 0.775" (80.0 mm x 86.2 mm x 19.7 mm) |
环境 |
|
温度范围 |
|
额定性能 | -25°C 至 +85°C |
存储 | -55°C 至 +85°C |
相对湿度,24小时 |
0至95%(+60°C非冷凝) |
RFI耐受性 |
±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft) |
1对于0 mA至20 mA范围,典型最小输出电流为10 µA。
2包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应。
3相对于电压输出。
4利用AC1310范围调整卡,3B20-00型号提供宽范围的自定义零抑制和跨度。
5驱动最高850Ω的电流输出负载需要+24 V直流环路电源。 如果电流输出负载不大于400Ω,+15 V直流环路电源即足够。 若仅使用电压输出,则无需环路电源。
规格如有变更恕不另行通知。