HMC748

推荐用于新设计

13 Gbps Fast Rise Time 2:1 Selector with Programmable Output Voltage

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Supports High Data Rates: up to 13 Gbps
  • Single-Ended Inputs
  • Differential & Single-Ended Outputs
  • Propagation Delay: 125 ps
  • Fast Rise & Fall Times: 22 / 22 ps
  • Programmable Differential
    Output Voltage Swing: 600 - 1200 mV
  • Low Power Consumption: 250 mW typ.
  • Single Supply: +3.3V
  • 16 Lead Ceramic 3x3mm SMT Package: 9mm2
HMC748
13 Gbps Fast Rise Time 2:1 Selector with Programmable Output Voltage
HMC748 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

技术文章 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-HMC748LC3C
HMC748LC3C评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC748的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览