HMC5850

过期

40/100G光学调制器驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作速率:32 Gbps:
    - 40 Gbps DQPSK
    - 100 Gbps DP-QPSK (一致性)
    - 40 Gbps BPSK
  • 低直流功耗:
    1.4W(8 Vpp摆幅,6V电源电压时)
  • 小尺寸封装: 9.75 x 6 x 3.29 mm
  • 集成峰值检测功能使能输出摆幅稳定性
  • 集成偏置器功能,无需外部线圈、简化PCB设计并降低BOM成本

HMC5850
40/100G光学调制器驱动器
hmc5850bg_fbl
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
EVAL-HMC5850BG
HMC5850BG评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC5850的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览