DSTINIM410

网络微控制器评估板

3.3V低功耗、高速75MHz微控制器评估板,集成了TCP/IP V4/6支持电路,用于设备联网

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 利用有效的硬件设计构建MxTNI™运行环境主机(通过DSTINIs400连接)
  • 工业标准MII接口用于连接10/100 Base-T、光、HomePNA等网络
  • 三个硬件串口
  • 内置1-Wire®网络主机
  • CAN 2.0B端口
  • 实时时钟用于定时采样
  • 1MB闪存ROM用于存储应用数据
  • 1MB NV SRAM用于数据存储
  • 3.3V单电源供电
  • 经过完全安装和测试
DSTINIM410
网络微控制器评估板
DSTINIm410:评估板
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
微控制器 2
DS80C400 过期 网络微控制器
DS80C410 过期 具有以太网和CAN接口的网络微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DSTINIM410的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览