DS2127

Ultra3 LVD/SE SCSI 14线端接器

Ultra3 LVD/SE SCSI 14线端接器,具有严格的VREF限制

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完全符合Ultra2、Ultra3、Ultra160和Ultra320 SCSI标准
  • 为14对信号线提供LVD/SE终端匹配
  • 自动选择LVD或SE终端匹配方式
  • 5%的SE和LVD终端匹配阻抗误差
  • 极低的3pF断电电容
  • 内置模式可变的滤波器/延迟
  • 片内热关断电路
  • 兼容SCSI总线热插拔
  • 完全支持有源反相SE SCSI信号
DS2127
Ultra3 LVD/SE SCSI 14线端接器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2127的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览