产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Digitally controlled, 128-position potentiometer
  • Pseudo-logarithmic resistor characteristic
  • Single or dual power supply operation (+5-volt or ±5-volt)
  • Increment/decrement control interface
  • Wiper position defaults to 3% of total potentiometer resistance on power up
  • 10kΩ, 50kΩ, and 100kΩ versions
  • Wide analog voltage range of ±5 volts
  • Operates from 5V power supply with TTL input
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C
DS1666
±5V伪对数音频数字电位器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1666的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览