DS1205V

多密钥

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Three secure read/write data partitions of 384 bits each
  • 64-bit security match and I.D. fields provide positive identification and security for each secure data partition
  • One non-secure read/write partition of 512 bits
  • Electrical tampering is met with seemingly valid, yet false, responses
  • Secure data cannot be deciphered by reverse engineering
  • Access via Dallas 3-Wire Interface

应用

  • 结构管理
  • 软件授权
  • 系统接入控制

DS1205V
多密钥
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1205V的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览