BF_XPRTL_00

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 针对多通道运行进行了高度优化设计。
  • 输出状态:输出基本流、缓冲区偏移和定时信息。
  • API:C语言可调用的“推入”API
  • 该处理库返回5个通用错误代码。
  • 还返回20个具体格式误差代码。
  • 与整个ADSP-BF5xx Blackfin系列处理器代码兼容。
  • 该库提供插值解码时间戳。
  • 该库提供未插值解码时间戳和演示时间戳。
  • 使用一个API探测复用流的内容以确定格式。
  • 为用户提供独立探测功能,非常灵活。
  • 与相关传输协议和通信类型功能无关。
  • 目标处理器:针对ADSP-BF5xx Blackfin处理器进行优化。
  • 框架相关性:无
  • 发布格式:目标代码及源代码包装器
  • 输入格式:字节流:
  • 输出格式:字节流和相关内容信息,包括时间戳。
  • 每模块输入输出缓冲器样本:变量
  • 输入采样速率:支持采样速率。
  • 输出采样速率:支持采样速率。
  • 多通道:支持全面的重入和多实例

BF_XPRTL_00
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 BF_XPRTL_00的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览