本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV8002

最后购买期限

搭载位图OSD、双路HDMI Tx和视频编码器的视频信号处理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 运动自适应去隔行,超低角度插值
  • 随机降噪、蚊式降噪和块状降噪技术
  • 内部产生位图OSD
  • 3D视频格式叠加
  • 选配外部OSD
  • 双HDMI发射器实现分路器功能
  • 3D内容
  • 支持音频回授通道(ARC)
  • 6个噪声整形视频(NSV®)、12位视频DAC
  • 支持多格式视频输出
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADV8002
搭载位图OSD、双路HDMI Tx和视频编码器的视频信号处理器
ADV8002 Functional Block Diagram
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
ADV8003 最后购买期限 具有位图OSD、双路HDMI发送器和视频编码器的视频信号处理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV8002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览