ADV7400

过期

集成式多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3个10位110MHz高性能ADC
  • 支持所有NTSC、PAL和SECAM制式
  • 支持模拟分量YPrPb/RGB输入
  • 支持525p、625p、720p和1080i全高清电视
  • 支持VGA至SXGA (60Hz) RGB图形
  • 面向NTSC/PAL的出色自适应2D 5线式梳状滤波器
  • 12个模拟输入通道
  • 全自动视频标准检测
  • 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT™)
  • 色度瞬态改善(CTI)
  • 经认证的Macrovision®复制保护功能
  • 100引脚14mm x 14mm无铅LQFP封装
ADV7400
集成式多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪
ADV7400 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7400的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览