ADV7202

过期

10位原始视频速率编解码器,具有同步采样特性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 四个10位视频DAC(支持4:2:2、YCrCb、RGB输入)
  • 以最高54 MHz速率进行10位视频速率数字化处理
  • AGC 控制(±6 dB)
  • 前端3通道箝位控制
  • 最多五个CVBS输入通道、两个分量YUV、三个S视频,或以上输入的组合两个CVBS输入通道同步进行数字化处理
  • 辅助8位SAR ADC以843 kHz采样速率工作,最多可提供八路通用输入
  • I2C和SPI兼容型接口,I2C 滤波器RGB输入支持RGB DAC的画中画功能

ADV7202
10位原始视频速率编解码器,具有同步采样特性
ADV7202 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7202的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览