ADV7196A

过期

多格式逐行扫描/高清电视视频编码器,内置3个11位DAC、10位数据输入和MACROVISION

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • YCrCb,2 × 10位(4:2:2)或3 × 10位(4:4:4)格式,符合SMPTE-293M (525p)、ITU-R.BT1358 (625p)、SMPTE274M (1080i)、SMPTE296M (720p)和采用异步时序模式的任何其他高清标准
  • RGB,3 × 10位(4:4:4)格式
  • YPrPb逐行扫描(EIA-770.1, EIA-770.2)
  • YPrPb高清电视(EIA-770.3)
  • RGB电平符合RS-170和RS-343A标准
  • 11位和同步(DAC A)
  • 11位DAC (DAC B, DAC C)
  • 内部测试码发生器,内置色彩控制功能
  • Y/C延迟(±)
  • 伽玛(γ)校正
  • 各DAC具有独立开关控制
  • 54 MHz输出(2倍过采样)
  • 锐度滤波器,内置可编程增益/衰减功能
  • 可编程自适应滤波器控制
  • 欠冲限幅器
  • I2C®滤波器
  • VBI开路控制
  • Macrovision Rev. 1.0 (525p)
  • CGMS-A (525p)
  • 双线式串行MPU接口
  • 3.3 V单电源供电
  • 52-MQFP封装
ADV7196A
多格式逐行扫描/高清电视视频编码器,内置3个11位DAC、10位数据输入和MACROVISION
424431743ADV7196A-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7196A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览