Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADR530

量产

高精度、分流模式基准电压源(3.0 V)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超紧凑SC70和SOT-23-3封装
  • 温度系数:40 ppm/°C(最大值)
  • 温度系数比LM4040低2倍
  • 与LM4040/LM4050引脚兼容
  • 初始精度:±0.2%
  • 低输出电压噪声:14 μV峰峰值
    (2.5 V输出)
  • 无需外部电容
  • 工作电流范围:50 µA至15 mA
  • 工业温度范围:−40°C至+85°C

ADR530
高精度、分流模式基准电压源(3.0 V)
ADR525/ADR530/ADR550 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADR530的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览