Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADR318

过期

低漂移精密基准电压源,采用SOT-23封装,具有关断功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 初始精度:±5 mV(最大值), ±0.27%(最大值)
  • 低温度系数:25 ppm/°C(最大值)
  • 负载调整率:100 ppm/mA
  • 电压调整率:25 ppm/V
  • 低电源电压裕量:0.6 V
  • 宽工作电压范围:(VOUT + 0.6 V)至 15 V
  • 低功耗:120 µA(最大值)
  • 关断模式功耗:小于3 µA (最大值)
  • 输出电流:5 mA
  • 宽温度范围:0°C 至 70°C
  • 5引脚SOT-23小型封装
ADR318
低漂移精密基准电压源,采用SOT-23封装,具有关断功能
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADR318的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览