ADDAC85

过期

完整、低成本、混合型、12位数模转换器,工作温度范围-25至+85°C

Viewing:

概述

  • 单芯片结构
  • 片上输出放大器
  • 低功耗:300mW
  • 在整个温度范围内保证单调性
  • 标准DAC80、DAC800 HI-5680的改良替代版
  • 高稳定性、高电流输出
    嵌入式齐纳基准电压源
  • 高精度激光调整
    最大非线性度:1/2 LSB
  • 低成本塑料封装
ADDAC85
完整、低成本、混合型、12位数模转换器,工作温度范围-25至+85°C
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADDAC85的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览