ADAS1127

不推荐用于新设计

64通道、24位电流数字ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 64通道、低电平电流数字转换器
  • 最高24位分辨率
  • 最高19.7 kSPS(50.7 μs积分时间)
  • 同步采样
  • 超低噪声(低至0.4 fC [2500e−])
  • 用户可调满量程范围
  • 积分非线性(INL):FSR的±0.75 ppm读数的±0.025%
  • 极低功耗:每通道6.25 mW
  • LVDS自时钟串行数据接口
  • SPI配置寄存器(菊花链)
  • 片上温度传感器和基准电压缓冲
  • 10 mm × 10 mm小型BGA封装


此产品有一个更新版本

ADAS1128 量产

128通道、24位电流数字ADC

ADAS1127
64通道、24位电流数字ADC
ADAS1127 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAS1127的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览