ADAR4000
推荐用于新设计2 GHz 至 18 GHz、单波束、4 元件波束形成器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 宽带,2 GHz 至 18 GHz 频率范围
- 单输入,四输出
- 真正的时间延迟核心,适用于宽带无斜视操作
- 0 ps 至 508 ps 范围,分辨率为 4 ps
- 0 ps 至 254 ps 范围,2 ps 分辨率
- 31.5 dB 增益调节范围,步长为 0.5 dB
- 4 位引脚可编程设备地址设置
- 片上序列发生器
- 通过寄存器、RAM 或 FIFO 进行波束更新
- 可编程放大器偏置
ADAR4000 是一款 2 GHz 至 18 GHz 单输入、四输出波束形成器 IC (BFIC),针对相控阵发射应用进行了优化。真正的基于时间延迟的核心,可确保无波束偏斜宽带操作。时间延迟单元 (TDU) 的满量程延迟可设置为 254 ps 或 508 ps,最小步长分别为 2 ps 和 4 ps。在 2 GHz 时,相位调整范围为 365°,而在 18 GHz 时,最小相位步长为 13°。
每条路径还具有一个 31.5 dB 数字步进衰减器 (DSA),步长为 0.5 dB。
所有片上寄存器的控制都是通过简单的 3 线或 4 线串行端口接口 (SPI) 进行的。四个地址引脚允许 SPI 控制同一串行线路上的最多 16 个设备。
片上随机存取存储器 (RAM) 和先进先出 (FIFO) 存储器分别最多可存储 64 个和 16 个波束状态。片上序列器可用于选择和推进波束状态,其来源可以是 RAM 或 FIFO。
ADAR4000 采用 36 引脚 6 mm × 6 mm LFCSP 封装,额定工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
ADAR4000 采用 36 引线 6mm × 6mm LFCSP 封装,额定温度范围为 −40°C 至 +85°C。
应用
- 相控阵通信链路
- 卫星通信(SATCOM)
- 相控阵雷达
- 电子战
- 测试与测量设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAR4000ACPZ | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAR4000的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论