AD9357

过期

集成式MIMO收发器

Viewing:

概述

  • 集成ADC和DAC的RF收发器
  • 12位ADC和DAC数据路径
  • 双通道接收机、双通道发射机
  • 频段:3.3-3.8 GHz
  • 3.5MHz ≤ 带宽(BW) ≤ 10MHz
  • 出色的接收机灵敏度,噪声系数NF < 3 dB
  • 高线性度、频谱纯度出色的发射机
    发射EVM:-38 dB
    SNR > 145 dB/Hz(频率偏移 > 70MHz)
  • 发射功率控制
    范围:58 dB,分辨率:0.25 dB
  • 接收增益控制
    实时监视和控制信号用于手动增益
    自主AGC
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9357
集成式MIMO收发器
AD9357 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9357的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览