AD9355

过期

WiMAX RF MxFE™ MISO收发器

Viewing:

概述

  • 集成ADC和DAC的RF收发器
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • 双通道接收机、单通道发射机
  • 工作频段:3.3 GHz至3.8 GHz
  • 3.5MHz < 带宽(BW) < 10MHz
  • 出色的接收机灵敏度,噪声系数NF:3.5 dB
  • 手动接收增益或自动AGC模式
  • 高线性度、频谱纯度出色的发射机
  • 发射EVM:−38 dB
  • 发射本底噪声:< −134 dBm/Hz(fOFFSET > 22 MHz)
  • 发射功率控制范围:58 dB,分辨率:0.25 dB
  • 集成小数N分频频率合成器
  • LO步进大小:10 Hz
  • LO积分相位噪声:<0.5° rms
  • 自动频率校正:< 0.012 ppm
  • 工业标准JESD-207数字接口

AD9355
WiMAX RF MxFE™ MISO收发器
AD9355-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9355的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览