AD394

过期

微处理器兼容型4通道12位乘法DAC

Viewing:

概述

  • 带缓冲寄存器的4个完整的12位CMOS DAC
  • 线性误差:±1/2LSB
    Tmin - Tmax(AD394, AD395K,T)
  • 工厂调整的增益和失调
  • 用于 Vout的精密输出放大器
  • 每个DAC均可执行完整的四象限乘法
  • 整个温度范围内保证单调性
  • 快速建立时间:15µs(最大值,至±1/2LSB)
  • 提供符合MIL-STD-883标准的版本(参见ADI军用产品目录)

AD394
微处理器兼容型4通道12位乘法DAC
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD394的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览