AD1928

过期

2 ADC/8 DAC、192 kHz、24位编解码器,内置PLL

Viewing:

概述

  • PLL产生的主时钟或直接主时钟
  • 低电磁辐射设计
  • DAC动态范围和SNR:108 dB;ADC动态范围和SNR:107 dB
  • THD + N:−94 dB
  • 3.3 V单电源
  • 兼容5 V逻辑输入
  • 支持24位和8 kHz至192 kHz采样速率
  • ADC差分输入
  • DAC单端输出
  • 对数音量控制,具有自动缓升功能
  • SPI®可控,可提高灵活性
  • 软件可控无杂音静音功能

推荐替代产品

AD1938 量产

4 ADC/8 DAC、192 kHz、24位编解码器,内置PLL

AD1928
2 ADC/8 DAC、192 kHz、24位编解码器,内置PLL
AD1928-FBL 534053714AD1928-pc
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
IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD1928的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览