ad14160l

过期

480-MFLOP, Quad DSP, 3.3v, CBGA Package

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ADSP-21060 Core Processor(...x4)
  • 480 MFLOPS Peak, 320 MFLOPS Sustained
  • 25 ns Instruction Rate, Single-Cycle Instruction Execution-Each of Four Processors
  • 16 Mbit Shared SRAM (Internal to SHARCs)
  • 4 Gigawords Addressable Off-Module Memory
  • Sixteen 40 Mbyte/s Link Ports (Four per SHARC)
  • Eight 40 Mbit/s Independent Serial Ports (Two from Each SHARC)
  • 5 V and 3.3 V Operation
  • 32-Bit Single Precision and 40-Bit Extended Precision IEEE Floating Point Data Formats,
    or 32-Bit FixedPoint data Format
  • IEEE JTAG Standard 1149.1 Test Access Port and On-Chip Emulation
ad14160l
480-MFLOP, Quad DSP, 3.3v, CBGA Package
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD14160L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览