AD14060

过期

480-MFLOP、四核DSP,5 V、CQFP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ADSP-21060内核处理器(x4)
  • 480 MFLOPS峰值性能,320 MFLOPS持续性能
  • 25 ns指令速率,各处理器均采用单周期指令执行方式
  • 16 Mb共享SRAM(SHARC内置)
  • 4千兆字的可寻址模块外存储器
  • 12个40 MB/s链路端口(每个SHARC 3个)
  • 4个40 Mb/s独立串行端口(每个SHARC一个)
  • 一个40 Mb/s共用串行端口
  • 工作电压:5 V和3.3 V
  • 32位单精度40位扩展精度IEEE浮点数据格式,或32位定点数据格式
  • IEEE JTAG标准1149.1测试访问端口和片内仿真

AD14060
480-MFLOP、四核DSP,5 V、CQFP封装
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD14060的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览