ADAS1021
推荐用于新设计具有呼吸、起搏器、导联断开和导联质量检测功能的5通道ECG AFE
- 产品模型
- 1
产品详情
- 5 个 ECG 采集通道和 1 个驱动基准电压源
- 灵活的前端布置,允许参考右臂电极或 WCT
- 每个通道专用 Σ-Δ ADC
- 用于增益校正的 50 mV 典型校准信号
- 数字 50 Hz 或 60 Hz 电源线滤波
- 灵活的起搏器检测能力
- 5 个 ECG 通道中可选的 3 个 通道的数字检测算法
- 可编程阈值水平
- 专用高采样率 SAR ADC
- 5 个 ECG 通道中可选的 3 个 通道的数字检测算法
- 导联脱落或导联失效检测
- ECG 和 RLD_OUT 上的直流导联脱落检测
- 可编程极性、电流和阈值电平
- 交流引线质量测量
- 可编程极性电流
- ECG 和 RLD_OUT 上的直流导联脱落检测
- 基准电压源参比电极驱动
- 如果出现 RLD 引线故障,可灵活重定向到其他电极
- 使用阻抗呼吸描记法测量呼吸
- 屏蔽驱动放大器
- 用于更大引脚数配置的并行 IC
- SPI通信和8个用户可编程GPIO
- 电源
- 低功耗架构
- 单通道心电功率:3.04 mW
- 3通道ECG功率:4.95 mW
- 5通道ECG功率:7.64 mW
- 设计用于ADP5320 PMU
- 从2或3个电压轨运行:5 V、1.8 V或1.2 V
- 低功耗架构
- 封装和温度范围
- 工作温度范围:−10°C至+85°C
- 封装:65球、5.6 mm × 6.2 mm WLCSP封装
- 支持医疗标准:IEC 60601-2-25 版。2.0 2011 IEC 60601-2-27 版3.0 2011 和 IEC 60601-2-47 版2.0 2012
ADAS1021是一款高度集成的模拟前端 (AFE),专为测量患者生物电位信息而设计。主要测量心电图(ECG)活动,其中ADAS1021的每个通道都采用专用的模数转换器(ADC),基于导联进行信号采集和数字化处理。信号采集的架构支持在存在各种干扰的情况下进行低噪声、诊断级别的测量。
ADAS1021还包括三个专用逐次逼近寄存器(SAR)ADC,用于数字化由片内起搏器检测算法进行分析的高频起搏器内容。
灵活的专用阻抗测量模块可捕获患者呼吸期间的阻抗变化,并支持多导联应用。
ADAS1021具有许多支持ECG测量的补充功能:用于共模抑制和导联脱落检测的驱动参考,可识别电极连接是否退化或脱落。该产品还包括屏蔽驱动放大器,用于偏置电缆屏蔽。
应用
- 便携式和线路供电的ECG监控和诊断测量
- 电池供电的ECG设备
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
如需更多信息和完整的产品规格,请将您的项目详细信息、公司信息和联系方式通过电子邮件发送至 adas1021@analog.com。如需其它支持,请联系ADI公司当地经销商。
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAS1021KCBZ-RL | 65-ball WLCSP (5.56 mm x6.16 mm x 0.595 mm) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAS1021的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论