78M6612SP-EVM-1
78M6612分相评估板手册
Viewing:
概述
评估演示板包括:
- 78M6612分相评估板
- USB电缆USB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
- UART隔离子板
- +12VDC、1A电源
- CD提供OMU软件和相关文档
Teridian™的78M6612分相评估板是用于单个电源出口测量的电气测量单元,评估板安装了TSC 78M6612功率和电能测量IC。78M6612分相评估板通过演示套件提供的USB电缆连接至PC。此外,与外部控制器或无线通信模块通信时,也可通过一个插头访问78M6612 UART TX & RX信号。评估板用于演示78M6612电表控制芯片的功能,用于测量精度和整体系统使用。
评估板在78M6612 IC闪存内预先装载了演示固件,用于评估IC的功能。
应用
- 通信电源
- 计算机电源
- 消费类白色家电
- 家庭自动化和商业自动化设备
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 78M6612SP-EVM-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论