5B37
过期隔离热电偶输入信号调理模块
概述
- 接受所有常见TC输入
(J, K, T, E, R, S, B)
- 内部CJC和开路TC检测
- 4 Hz带宽
5B系列代表了创新一代低成本、高性能即插即用式信号调理器。这些模块针对工业应用而设计,集成了新的电路设计,并采用基于变压器的隔离和自动表贴制造技术。该系列器件结构紧凑、经济实惠,性能则高于比它更昂贵的器件。5B系列具有1500 V rms的连续CMV隔离、±0.05%的校准精度、小尺寸和低成本的特点,相对于昂贵的信号调理器和自行设计,它提供一种更具吸引力的替代选择。
所有模块均为硬密封,引脚排列和尺寸(2.25" x 2.25" x 0.60")完全相同。它们可以混搭使用,以精确满足用户的特定需求,并且可以更换而不会影响现场线路。隔离输入模块提供0 V至+5 V或±5 V输出,接受下列输入:J、K、T、E、R、S、B型热电偶;100 Ω铂、10 Ω铜和120 Ω镍RTD;全桥或半桥应变计;mV、V、4-20 mA或0-20 mA信号;以及宽带宽(10 kHz) mV和V信号。这些模块提供完整的信号调理功能,包括240 V rms输入保护、滤波、斩波稳定低温漂(±1 µV/°C)、放大、1500 V rms隔离、RTD和热电偶(5B47)输入的线性化、传感器激励(需要时)。输出模块将0 V至+5 V输入转换为隔离4-20 mA或0-20 mA过程电流信号。所有模块均提供出色的共模抑制性能,符合ANSI/IEEE-C37.90.1-1989抗电涌要求。
5B系列为系统设计人员提供一种易于使用、电路板空间最小的模拟I/O解决方案。简单的引脚排列和轻松的机械应用可简化设计。
此外还有许多背板,可以为最终用户提供完整的信号调理解决方案。每个背板都包括用于现场输入和输出接线的螺纹接线端子,以及用于热电偶应用的冷结补偿传感器。19英寸继电器架兼容单元最多可以容纳16个模块。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 6
信息 2
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 5B37的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论