3B43

过期

隔离交流正弦波输入;0至50 V rms信号调理模块

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 接受交流输入
  • 1V至50V输入
  • 交流电流检测应用
  • 3 Hz带宽
  • 电压(± 10V)和电流输出
    (0-20mA或4-20mA)

3B43
隔离交流正弦波输入;0至50 V rms信号调理模块
3B42-43-44-fbl
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
工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 3B43的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览