1B41

过期

隔离式RTD信号调理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的RTD信号调理解决方案
  • 电阻可编程线性化
  • 引脚电阻补偿
  • 高CMV隔离度: 1500 V rms连续
  • 小型封装: 1.0"x2.1"x0.35" DIP
  • 低通滤波器(fc=3Hz)
  • 高精度
    低输入失调温度系数: 0.002µ/°C
    线性化一致性: ±0.1%FSR
    高CMR: 160dB (60 Hz,G=1000V/V)
  • 与隔离式mV/热电偶调理器1B51引脚兼容


1B41
隔离式RTD信号调理器
1B41-fbl
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • 1SS294
  • 1SS309
  • 1SS322
  • 1SS361CT
  • 1SS370
  • 1SS372
  • 1SS385
  • 1SS385FV
  • 1SS387CT
  • 1SS393
  • 1SS396
  • 1SS404
  • 1SS413
  • 1SS413CT
  • 1SS416
  • 1SS416CT
  • 1SS417
  • 1SS417CT
  • 1SS422
  • 1SS427
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 1B41的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览