1B32

过期

桥式传感器信号调理器

Viewing:

概述

  • 低成本
  • 完整的信号调理解决方案
  • 小型封装:28引脚双DIP封装
  • 内置薄膜增益网络
  • 可编程电桥激励:+4V至+15V
  • 高精度
    低输入失调温度系数:±0.07µV/°C
    低增益温度系数:±2ppm/°C
    低非线性误差:±0.005%(最大值)
    高CMR:140dB(最小值,60Hz,G=1000V/V)
  • 远程检测
  • 低通滤波器(fc=4Hz)

1B32
桥式传感器信号调理器
1B32-fbl
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • 1SS294
  • 1SS309
  • 1SS322
  • 1SS361CT
  • 1SS370
  • 1SS372
  • 1SS385
  • 1SS385FV
  • 1SS387CT
  • 1SS393
  • 1SS396
  • 1SS404
  • 1SS413
  • 1SS413CT
  • 1SS416
  • 1SS416CT
  • 1SS417
  • 1SS417CT
  • 1SS422
  • 1SS427
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 1B32的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览