不含電阻分壓器的調節迴路

作者:ADI 電源管理專家 Frederik Dostal


摘要

新型的控制迴路架構能夠產生超低的雜訊電壓,並且可同時適用於線性穩壓器與開關穩壓器。除了實現低雜訊外,這種架構還使得雜訊水準與設定的輸出電壓無關。這也使得可以實現低至0 V的超低輸出電壓。

電源轉換器通常包含控制迴路,無論輸入電壓或負載電流如何變化,都能維持設定的輸出電壓。

電阻分壓器常常被用於感測輸出電壓。圖1展示了一個降壓型穩壓器電路。在該控制迴路中,電阻分壓器(RFB1和RFB2)將產生的輸出電壓調節到內部基準電壓(VREF)所指定的水準。這個基準電壓通常設定為1.2 V、0.8 V或0.6 V。隨後,誤差放大器(圖1中的運算放大器)的輸出會被輸入到控制塊,該控制塊負責管理電源開關(MOSFET)的開關時間。

Figure 1. The control loop of a power converter with a resistor divider.
圖1.配有電阻分壓器的電源轉換器的控制迴路。

長期以來,這種傳統調節方法一直是業界的標準做法。然而,如今一種較佳的替代方案應運而生,其在電源轉換方面具有諸多優勢,廣泛適用於開關穩壓器和低壓差(LDO)穩壓器等元件。圖2呈現的新構想採用了單位增益架構,在此架構中,輸出電壓直接輸入誤差放大器,並透過連接到內部電源的一個電阻(RSET)進行調節。與圖1中採用電阻分壓器的傳統方法不同,新配置允許輸出電壓向下調節至0 V,而在傳統方法中,最小可調節電壓只能達到與內部安裝的基準電壓相當的水準。

另一個優點,是在低於100 kHz的低頻下能夠產生更少的雜訊。透過併入一個 CSET電容,其可對來自內部電流源的低頻干擾進行平均處理,進而大幅降低這些干擾。

在這種新架構中,電阻分壓器的電阻不會引入額外的雜訊,使得雜訊特性在很大程度上與輸出電壓無關。因此,低頻雜訊不會隨著輸出電壓的升高而增加。

ADI的許多超低雜訊線性穩壓器都採用了這種迴路調節技術,例如20 V、500 mA超低雜訊LDO穩壓器LT3045等。第三代Silent Switcher®系列新型降壓型開關穩壓器,如LTC8625S,就是運用這種創新方法設計的。

Figure 2. The control loop of a power converter with unity-gain architecture.
圖2.配有單位增益架構的電源轉換器的控制迴路。

圖3展示了第三代Silent Switcher開關穩壓器LT8625S,同時使用免費模擬程式LTspice®進行建模。這款開關模式電源轉換器支援高達18 V的輸入電壓,並且能夠在高達8 A的負載電流下運行。在輸出電壓方面,其在10 Hz至100 kHz的頻率範圍內產生4 μV rms的低頻雜訊。此外並內建了一個精密電流源,在-40°C至+125°C的整個允許溫度範圍內,精度可達±0.8%。

Figure 3. A third-generation Silent Switcher switching regulator with unity-gain architecture.
圖3.配有單位增益架構的第三代Silent Switcher開關穩壓器。

在圖3所示的電路中,輸出電壓是透過SET接腳上的電阻R5來設定的。值得注意的是,輸出電壓和PGFB接腳之間存在一個由R3和R2組成的電阻分壓器。這個電阻分壓器並不影響控制迴路,僅用於使PG接腳正常工作。

本文所提到的相關設計可實現從傳統成熟方法(例如在控制迴路中應用電阻分壓器)朝向更為先進的現代技術發展(例如單位增益架構)的轉變。此一項進展意義重大,其使得低頻範圍內的雜訊水準可大幅降低。此外,殘留的少量雜訊並不取決於設定的輸出電壓,進而能夠實現低至0 V的極低電壓輸出,目前已經有許多新型線性穩壓器和開關穩壓器都採用此項創新技術。