2013第二十七届电磁测量技术、标准、产品国际研讨及展会
2013第二十七届电磁测量技术、标准、产品国际研讨及展会
![]() |
若邮件无法显示请点击查看 | |
![]() |
||
| 很高兴,有机会与您相遇在厦门。由于现场交流时间有限,我们很遗憾没有与您详谈。为了使您更好地了解ADI的最新技术,现推出现场芯片展示专栏,希望ADI的产品设计能让您省时省心省力! | ||
ADE7858A 是一款高精度、三相电能测量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。该器件内置二阶Σ-Δ型ADC、数字积分器、基准电压源电路以及所有必需的信号处理电路,可执行总(基波和谐波)有功、无功和视在功率测量以及有效值计算。一个固定功能数字信号处理器(DSP)负责执行这种信号处理。 |
|||
ADE7978和ADE7933/ADE7932构成一个专用芯片组,将分流器用作为电流传感器进行3相电能计量。ADE7933/ADE7932是隔离式三输入通道模数转换器(ADC),将分流电流传感器用于三相电能计量应用。这些器件具有三个24位模数转换器,每个模数转换器针对3kHz信号带宽提供70dB的信噪比。其中一个通道在分流器用于电流感应时专门用来测量该分流器的电压。 |
|||
ADE7880是一款高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。该器件内置多个二阶Σ-Δ型模数转换器(ADC)、数字积分器、基准电压源电路及所有必需的信号处理电路,实现总(基波和谐波)有功/视在功率测量和有效值计算,以及基波有功/无功功率测量。 |
|||
ADE7913/ADE7912 是隔离式三输入通道模数转换器(ADC),将分流电流传感器用于三相电能计量应用。这些器件具有三个24位模数转换器,每个模数转换器针对3kHz信号带宽提供70dB的信噪比。其中一个通道在分流器用于电流感应时专门用来测量该分流器的电压。两个额外的通道专用于测量电压,通常电压采用电阻分压器进行检测。 |
|||
| 如果您希望联系ADI专家,欢迎致电ADI客户支持中心4006-100-006或发邮件至 cic.china@analog.com |
| myAnalog网站 | 网站引导图 | 注册 | 亚洲技术支持中心 | ADI展会精彩集锦 请访问ADI公司官方视频:http://videos.analog.com/category/chinese/ 请访问ADI公司官方新浪微博: © 2013 Analog Devices, Inc. 保留所有权利。商标和注册商标属相应公司所有 |
亚洲技术支持中心:4006-100-006 样片申请: www.analog.com/zh/sample 邮件查询: cic.china@analog.com |