RF信号源解决方案
RF信号源解决方案
RF信号源用于创建射频频率的测试波形,常见的一些应用包括:测试新的无线电平台是否能工作,或者测试从生产线下线的手机性能是否符合预期。RF信号源既能用来创建正弦波等简单的波形,也能用来创建看起来像是超声或声纳设备回波的复杂调制波形。
ADI为您提供
- 提供从数字到RF器件的较齐全产品组合,如锁相环(PLL)、混频器、功率检波器、ADC、DAC、放大器和数字信号处理器等。
- 丰富的RF设计资源,包括易于使用的仿真工具(ADIsimPLL™、ADIsimRF™、ADIsimSRD™、ADIsimCLK™)、ADI中文技术论坛中的RF社区、完全填充的评估板等。
- ADI产品的兼容性支持在多个平台之间移植设计。
- 片内集成可以优化信号链性能,缩小电路板空间,降低BOM成本和功耗;
- Circuits from the Lab™实验室电路是经过测试的参考电路,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。基于网络的设计工具可以优化定制设计的性能。
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
| 产品类型 | 频率合成器 | 正交调制器 | 可变增益放大器 |
| 型号 |
ADF4106
/ ADF4107/ ADF4108 /ADF4150/ ADF4153 /ADF4156/ ADF4158 /ADF4350/ ADF4351 |
ADL5370
/ADL5371
/ ADL5372 /ADL5373 / ADL5374 /ADL5375 / ADL5385 / ADL5386 |
ADL5240
/ADL5243
/ ADL5201 /ADL5202 |
| 产品类型 | 混频器 | 宽带放大器 | 功率检波器 |
| 型号 |
ADL5801 / ADL5350 | ADL5541 / ADL5542/ ADL5530 |
ADL5501 / ADL5502 / ADL5513 / ADL5519 |
Circuits From The Lab™ 实验室电路
应用笔记/文章
常用设计工具
- CN0021: I/Q调制器ADL5375与双通道1 GSPS高速DAC AD9779A实现接口
- CN0027: 利用AD5547/AD5557 DAC实现精密、单极性、同相配置
- CN0147: 利用低噪声LDO调节器为小数N分频电压控制振荡器(VCO)供电,以降低相位噪声
- CN0003: 使用ADF4002 PLL产生高速模数转换器所需的极低抖动采样时钟
- CN0134: 宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
- CN0144: 利用LO 二分频调制器构建宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
- CN0156: 用于AD9834波形发生器(DDS)的幅度控制电路
应用笔记/文章
- AN-501: 常见问题解答电能计量(ADE)产品
- AN-756: 孔径不确定性与ADC系统性能
- 利用直接数字频率合成(DDS)在测试、测量和通信中控制波形模拟对话第39卷,2005年8月
常用设计工具
- ADIsimPLL™
- ADIsimRF™:简单易用的RF信号链计算工具。能够计算级联增 益、噪声系数、IP3、P1dB以及总功耗
- ADIsimCLK™
- DiffAmpCalc™:ADI公司的差分放大器计算工具
- ADI中文技术论坛:在线技术支持社区
| 快速链接: |
| 模拟对话 | 中文资料集锦 | 中文技术论坛 | 样片申请 | 在线购买 | 办事处及代理商 |
| 亚洲技术支持中心热线:4006-100-006 模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com 嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com |