ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
为了符合新出台的法规要求,提高燃油经济性和减少排放,汽车必须更加环保。只有通过改进传统内燃机效率,才能满足这些要求,这一目标要通过改进燃烧传感和控制性能付诸实现,因而需要更高的传感器和信号调理精度和集成度。根据这个应用要求,ADI提供了包括压力传感器、电流传感器、电容传感器、位置和速度传感器、温度传感器的应用解决方案。
ADI为您提供:
- 功能齐全的各式传感器应用
- 宽动态范围、高精度和宽工作温度的传感器系统
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
评估板
参考电路
欲了解有关汽车业应用和产品的更多信息,请访问:automotive.analog.com/zh/segment/am.html
欲申请样片,请联系ADI公司区域办事处或访问:www.analog.com/cn/sample
- AD8555ARZ-EVAL
- EVAL- ADA4557
- EVAL-AD5933EBZ
- EVAL-AD2S1205SDZ
- EVAL-SDP-CB1Z
- EVAL-AD2S1210EDZ
- EVAL-CED1Z
- EVAL-ADT7X10EBZ
- EVAL-ADA4571
- EVAL-AD8417
- EVAL-AD8418A
参考电路
- CN-0116: 利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压、高精度电流检测和输出电平转换
- CN-0192: 用于AD2S1210旋变数字参考信号输出的高电流驱动器
- CN-0217: 用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量
- CN-0218: 500 V共模电压电流监控器
- CN-0368: 磁阻角度和线性位置测量
欲了解有关汽车业应用和产品的更多信息,请访问:automotive.analog.com/zh/segment/am.html
欲申请样片,请联系ADI公司区域办事处或访问:www.analog.com/cn/sample
| 快速链接: |
| 模拟对话 | 中文资料集锦 | 中文技术论坛 | 样片申请 | 在线购买 | 办事处及代理商 |
| 亚洲技术支持中心热线:4006-100-006 模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com 嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com |