ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
获取"ADI汽车传感器和传感器接口解决方案 PDF"
为了符合新出台的法规要求,提高燃油经济性和减少排放,汽车必须更加环保。只有通过改进传统内燃机效率,才能满足这些要求,这一目标要通过改进燃烧传感和控制性能付诸实现,因而需要更高的传感器和信号调理精度和集成度。根据这个应用要求,ADI提供了包括压力传感器、电流传感器、电容传感器、位置和速度传感器、温度传感器的应用解决方案。
ADI为您提供:
- 功能齐全的各式传感器应用
- 宽动态范围、高精度和宽工作温度的传感器系统
请填写以下表单后进行下载,为了ADI发行新刊物时能与您保持联络,请确保信息准确。

ADI公司(NASDAQ: ADI)是领先的高性能模拟技术公司,致力于解决棘手的工程难题。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。请访问http://www.analog.com