可扩展相控阵平台:从天线到比特
可扩展相控阵平台:从天线到比特
模块化AESA单元,可从单个子阵列扩展至完整的数字化系统,适用于雷达、卫星通信及先进传感应用。
ADI相控阵平台将阵列开发中最棘手的环节,也就是从射频IC过渡到可校准、可重复且波束可控的系统,转化为一条可扩展的模块化路径。此产品系列基于通用的“天线到比特”架构,充分利用了ADI先进的波束成形器、收发前端、数字化仪和开放软件层。从集成式单元起步,扩展至子阵列,最终集成为全数字化阵列,全程无需更改元件间距,也无需重构系统架构。依托ADI商业化模式及大部分符合EAR99要求的芯片,此平台以商业级的研发速度、成本和出口便利性,提供防务级性能,助力客户在数周内完成原型制作,从容扩展规模,并针对特定任务进行定制。

模块化单元
从小体量起步,
从容扩展规模。

为扩展而生
单元 → 子阵列 → 完整阵列。
稳定可靠。

加速产品上市
集成式、经过校准且适配阵列应用的硬件。

防务级性能
兼具商业优势,
符合EAR99要求。
探索软件定义无线电(SDR)与相控阵技术如何融合,以打造面向传感、通信及电子战领域的智能自适应射频系统,助力开发者加速实现从概念到部署的跨越。
相控阵技术普及:未来发展重在平台,而非单纯的性能指标
新一代“天线到比特”模块化平台正逐步面世。ADI ADSY2301等解决方案表明,过去需要多年定制整合才能实现的功能,如今越来越多地以可复用基础模块的形式提供,助力企业和组织将更多精力投入应用开发,而非底层基础设施搭建。
攻克常见的平面相控阵电路设计挑战
探索实用方案,克服常见的平面相控阵设计难题。了解波束成形器与收发模块如何简化系统集成、优化热管理与电源管理,并加速高性能射频系统开发。
32元件混合波束成形相控阵的无线波束方向图测量
探索32元件混合波束成形相控阵的无线验证流程,涵盖校准、波束导引、幅度锥削及三维辐射方向图测量。
优化混合波束成形阵列的SFDR
探索实用的校准技术,通过相位优化提升混合波束成形相控阵的SFDR,实现超过25dB的杂散抑制。
混合波束成形接收器性能验证
对比32通道混合波束成形相控阵中接收器动态范围的仿真值与实测值,针对大型系统设计的性能预测结果进行验证。