7B37
隔离热电偶输入信号调理模块
概述
- 接受所有常见TC输入
(J, K, T, E, R, S, B) - 内部CJC和开路TC检测
- 与TC电压成比例的线性输出
- 1-5V或0-10V输出
7B系列信号调理器代表了过程控制行业高性价比隔离信号调理解决方案的重大进步。7B系列由模块式、单通道、即插即用调理器组成,接受各种过程控制传感器和信号输入,并提供高电平输出电压。
7B系列的最大非线性误差为±0.02%,并经过工厂校准,保证最大±0.1%的精度特性。与多用途信号调理器或自有设计相比,其性能更出色,成本更低。7B系列模块提供1500 V rms隔离和120 V rms现场接线输入保护。此外,驱动模块各输入电路所需的电源均在内部进行隔离,因此7B系列模块能够为输入信号提供真正的通道与通道隔离。这些模块的标称额定输入为+24 V直流电源;为获得更大的灵活性,它们接受+14 V至+35 V范围内的直流电源电压。
所有模块都封装在紧凑的2.1" x 1.7" x 0.6" (54 mm x 42 mm x 14 mm)耐用塑料外壳中,能够轻松支持高通道密度应用。每个模块都可以在高湿度(非冷凝)环境下工作,额定温度范围为–40°C至+85°C工业温度范围。所有模块都采用简单的引脚排列,可以混搭用于单个背板设计中。此外,模块可以在通电情况下插入背板或从中拔除,维护方便。
参考资料
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 7B37的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论