7B32 隔离式过程电流输入

简介

7b32-01-17B32是一款单通道信号调理模块,可以连接、放大和过滤过程电流输入,同时提供+1 V至+5 V或0 V至+10 V的保护精密输出电压。过程电流输入信号通过读取一个内部200 Ω保护电阻上的电压来测量。 7B32型的最大非线性度为±0.02%,最大精度为±0.1%(典型值为±0.01%)。 为了在恶劣电气环境中精确测量低电平信号,提供了1500 V rms电流变压器隔离,共模抑制(CMR)性能为105 dB(50/60 Hz)。 7B32型采用+24 V DC的额定电源,可与其他7B系列输入模块混合匹配和热插拔,因此,可以插入同一背板 中的任意插槽,也可从插槽中拔除,不会干扰系统功率。

7B32系列模块内部

7B32型的悬空电流输入拥有全面的保护功能,最高可承受120 V rms的线路电压。 一个单极100 Hz滤波器先对200 Ω保护输入电阻上的电压信号进行调理,然后由一个低漂移放大器放大。 运用调幅来实现变压器隔离(1500 V rms输入到输出和功率)。 隔离前端电路的电源由DC/DC转换器提供。 输出部分含有一个二极低通滤波器(-3 dB @ 100 Hz)、一个缓冲放大器和一个功率振荡器。 二极输出滤波器和其后的缓冲器可以确保,在输出端提供低噪声、低阻抗(<1 Ω)信号,以驱动最小为2 kΩ的负载。


输入输出范围


7B32 Functional Block Diagram 

图1. 7B32 功能框图


7B32 Input Field Connections

图 2. 7B32 输入现场连接



输入类型 输出选项 
4 mA 至 20 mA
0 至 20 mA
+1 V 至 +5 V
0 V 至 +10 V


查看并订购型号

  型号
输入范围 输出范围
现在订购
7B32-01-1
+4 mA 至 +20 mA
+1 V 至 +5 V
现在订购
7B32-01-2 0 mA 至 +20 mA
0 V 至 +10 V










技术规格

7B32技术规格
(+23°C ±5°C和Vs = +24 V dc条件下的典型值)

说明
7B32型
输入范围1
标准范围 4 mA至20 mA;0 mA至20 mA
(请参阅型号表)
自定义范围 不可用*
输出范围选项(RL > 2 kΩ)
+1 V至+5 V或0 V至+10 V
 精度1
+25°C条件下的初始值
±0.01%范围(范围最大值±0.1%)
非线性度2 ±0.02%范围(最大值)
输入失调与温度 不适用3
范围与温度 ±35 ppm/°C
输出失调与温度的关系 ±0.003%范围/°C
 输入电阻
上电  200 Ω
关断 200 Ω(最小值)
输出噪音
5 MHz 带宽 6 mV 峰值
10 Hz 至 100 kHz 带宽
0.4 mV rms
0.1 Hz 至 10 带宽
3 µV 峰值
-3 dB 带宽 3 Hz
输出上升时间,10%至90%范围
150 ms
共模电压(CMV)
输入到输出与电源
1500 V rms (连续)
共模抑制(CMR)
输入到输出与电源(50/60 Hz)
105 dB
输入保护 120 V rms(连续)
±35 V dc(连续)
输入瞬变保护 ANSI/IEEE C376.90.1-1989
IEEE-STD 472
IEC 255-4, Class II
输出电阻 < 1 Ω
电压输出保护 连续短路至地
电源
工作电压范围  +14 V dc 至 +35 V dc
电流
+25 mA(最大值)
灵敏度
Vs的±0.0001%/%
机械尺寸 1.663" x 2.11" x 0.563
(42.24 mm x 53.6 mm x 14.3 mm)
重量 60 克
环境
温度范围
工作温度 -40°C 至 +85°C
存储 -40°C 至 +85°C
相对湿度,24小时
0至90%(+60°C,非冷凝)
ESD灵敏度
 IEC 801-2, 2级
RFI敏感度 范围误差:±0.5%(400 MHz,5 瓦特,3 英尺)

根据技术规格要求,预热时间约为10分钟。
OEM要求,请联系工厂。
1包括可重复性、迟滞和非线性度的综合效应。
2 包括可重复性、迟滞和非线性度的综合效应。
3Vz为导致0 V输出的标称输入电压。
技术规格若有变更,恕不另行通知。