7B27
低隔离热电偶信号调理模块
Viewing:
概述
- 接受所有常见TC输入
(J, K, T, E, R, S, B) - 内部CJC和开路TC检测
- 与TC电压成比例的线性输出
- 3 Hz带宽
- 1-5V或0-10V输出
7B27是iomation系列7B过程控制信号调理模块中的低隔离热电偶输入模块。7B系列由模块式、单通道、即插即用信号调理器组成,接受各种过程控制传感器和信号输入,并提供高电平输出电压或过程控制电流。因此,7B系列配置方便,能够精确满足用户的需求。即插即用调理器可以混搭使用,从而以通道为基础提供各种过程传感器和执行器所需的I/O功能。
参考资料
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 7B27的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论