5B38隔离式宽带宽应变计输入
5B38隔离式宽带宽应变计输入
5B38是宽带宽、单通道信号调理模块,可对来自300 Ω和10 kΩ之间的全桥和半桥应变计传感器信号进行连接、放大、滤波。 该模块提供+10 V的隔离电桥激励以及-5 V至+5 V的受保护、隔离式精密输出。该模块的10 kHz带宽非常适合随时间快速变化的信号,例如碰撞测试过程中汽车底盘的压力。
5B38保护计算机侧免受现场侧过压故障所造成的损坏。 所有模块的输入端子可承受240 V rms而不受损,从而保护计算机侧电路免受现场侧过压条件影响。 此外,5B38支持与所有其它5B系列输入模块之间的混搭使用和热插拔,可以在不中断系统电源的情况下将其插入或拔出同一背板中的任何插槽。
5B38-04内置电桥完成电路,因此可采用半桥应变计。 对于四分之一电桥要求,用户必须完成电桥输入至外部半桥电平。 工厂可配置各种输入范围(灵敏度)的模块。
在5B38模块内
5B38保护计算机侧免受现场侧过压故障所造成的损坏。 所有模块的输入端子可承受240 V rms而不受损,从而保护计算机侧电路免受现场侧过压条件影响。 此外,5B38支持与所有其它5B系列输入模块之间的混搭使用和热插拔,可以在不中断系统电源的情况下将其插入或拔出同一背板中的任何插槽。
5B38-04内置电桥完成电路,因此可采用半桥应变计。 对于四分之一电桥要求,用户必须完成电桥输入至外部半桥电平。 工厂可配置各种输入范围(灵敏度)的模块。
在5B38模块内
在每个模块的输入级配有一个单极抗混叠滤波器。 在输出级的三极低通滤波器设置带宽,并为精确测量高电气噪声中的微小信号提供最佳抗噪性能。 斩波稳定输入放大器提供低温漂和稳定增益。
信号隔离通过变压器耦合提供,并利用专有调制技术来实现线性、稳定且可靠的性能。 现场侧的差分输入电路完全悬空,无需任何输入接地。 信号变压器计算机侧的解调器用于恢复初始信号,经过滤波和缓冲后提供低阻抗、低噪声输出信号。 另一个好处是,输出部分作为第三个浮点,消除由接地环路和电源噪声可能导致的问题。 输出共模电压必须保持在电源共模电压±3V以内。
方便特性
具有一个串联输出开关,许多应用中无需使用外部多路复用器。 开关通过低电平有效使能输入启动。 如果输出无需开关,如同在5B01和5B08背板上一样,则使能输入应与电源共地。
图1. 5B38功能框图 |
图1. 5B38功能框图 |
输入类型 |
|
应变计: 全桥/半桥 |
|
输出范围 |
|
-5 V 至 +5 V |
|
说明 | 5B38型号全桥 | 5B38型号半桥 |
输入范围 |
||
标准范围 |
±20 mV (2 mV/V 灵敏度) ±30 mV (3 mV/V Sensitivity) |
±30 mV (3 mV/V 灵敏度) |
自定义范围 |
±10 mV 至 ±500 mV | * |
输出范围(RL > 50 kΩ) |
-5 V 至 +5 V | * |
精度2 | ||
初始(+25°C) |
±0.08%跨度±10 µV RTI |
±0.08%跨度±1 mV RTI |
非线性度 |
±0.02% 跨度 |
* |
输入失调与温度的关系 |
±1 µV/°C |
* |
输入失调与温度的关系 |
±40 µV/°C |
* |
增益与温度的关系 |
读数的±25 ppm/°C | * |
输出激励电压(满载) | +10 V ±3 mV |
* |
负载范围 |
10 kΩ,最小值;300 Ω,最大值 | * |
负载调整率 |
±5 ppm/mA |
* |
对温度 |
±15 ppm/°C |
* |
半桥电平 |
不适用 |
+5 V ±1 mV |
半桥电压与温度的关系 |
不适用 | ±15 ppm/°C |
输入偏置电流 |
±3 nA |
* |
输入电阻 |
||
上电 | 20 MΩ, 最小值 |
* |
关断 | 40 kΩ,最小值 |
* |
过载 | 40 kΩ, 最小值 | * |
噪声 |
||
输入,0.1 Hz至10 Hz带宽 |
0.4 µV rms |
* |
输入,10 kHz带宽±70 nV/√Hz |
±250 nV/√Hz |
* |
输出,100 kHz带宽 |
10mV峰-峰值 | * |
带宽,-3 dB | 10 kHz | * |
输出上升时间,10%至90%跨度 |
40 µs |
* |
0.1%输出建立时间 |
250 µs |
7 ms |
共模电压 (CMV) |
||
输入-输出,连续 |
1500 V rms, 最大值 |
* |
输出-电源,连续2 |
250 V rms, 最大值 |
* |
瞬变 | ANSI/IEEE C37.90.1-1989 | * |
共模抑制(CMR) | ||
共模抑制 |
100 dB |
* |
正常模式抑制,50/60 Hz |
-3 dB @ 10 kHz | * |
输入保护、信号和激励电压 |
||
连续 |
240 V rms,最大值 |
* |
瞬变 |
ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
* |
输出电阻 |
50 Ω |
* |
输出电阻 |
连续短路至地 |
* |
输出选择时间 |
6 µs @ Cload = 0 至 2,000 pF |
* |
输出使能控制 |
||
最大逻辑"0" | +1 V | * |
最小逻辑"1" |
+2.5 V |
* |
最大逻辑"1" |
+36 V |
* |
输入电流"0" |
0.4 mA | * |
电源电压 |
+5 V ±5% |
* |
电源电压 | 200 mA,满载;120 mA,无负载 |
* |
电源灵敏度,RTI |
25 ppm读数/% ±2.5µV RTI/% |
* |
机械尺寸 |
2.275" x 2.375" x 0.595" (57.8 mm x 59.1 mm x 15.1 mm) |
* |
环境 |
||
温度范围 |
||
额定性能 | -25°C 至 +85°C |
* |
工作温度 | -40°C 至 +85°C | * |
工作温度工作温度 | -40°C 至 +85°C |
* |
相对湿度 |
0至93%(+40°C非冷凝) |
* |
RFI耐受性 |
±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft) | * |
* 与全桥版本相同。
1包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应
输出共模电压必须保持在电源共模电压±3V以内。
2 输出共模电压必须保持在电源共模电压±3V以内。
1包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应
输出共模电压必须保持在电源共模电压±3V以内。
2 输出共模电压必须保持在电源共模电压±3V以内。
规格如有变更恕不另行通知。