5B35
隔离4线RTD输入信号调理模块
概述
- 接受RTD输入(4线)
- 传感器激励和引脚补偿
- 与传感器温度成比例的线性输出
- 0-5V输出
- 4 Hz带宽
5B35可将许多不同类型的RTD输入转换为0 V至+5 V的线性化高精度输出。该模块提供的功能包括:变压器隔离、RTD激励、RTD引脚电阻补偿、信号滤波以及针对线路电压连接的输入保护。它具有一个串联输出开关,无需使用外部多路复用器。工业标准5B系列采用即插即用式模块封装,兼容5B背板。模块采用+5 V、±5%直流电源供电。
信号隔离通过变压器耦合提供,并利用专有技术来实现线性、稳定的性能。信号变压器输出端的解调器用于恢复输入信号,经过滤波和缓冲后提供精确的低阻抗、低噪声输出。
真正的三端口隔离包括以下共模电压:输入与输出之间的1500 V rms共模电压,输入与电源之间的共模电压;以及输出与电源之间的250 V rms共模电压。
这些模块从一个精密电流源提供RTD激励。低温漂、斩波稳定差分放大器设计支持使用非常低的RTD激励电流,从而将RTD自热效应导致的精度损失降至更低。±0.01°C/°C的低输入失调漂移和±30 ppm/°C的增益漂移确保器件在宽工作温度范围内保持高精度。
5B35的4线配置通过信号输入引脚之外的两个引脚提供RTD激励电流。由于信号输入引脚中没有激励电流,因此引脚长度或电阻对RTD测量无影响。
优化的五极点巴特沃兹滤波器(4 Hz带宽)在60 Hz和50 Hz时分别提供116 dB和108 dB的串模干扰抑制。输出噪声非常低,在100 kHz和5 MHz带宽时分别为0.3 mV p-p和6 mV p-p。
针对意外施加的电压,如交流电力线电压等,输入电路提供最高240 V rms连续电压保护。
它内置一个串联输出开关,许多应用中无需使用外部多路复用器。该开关具有低输出电阻,由低电平有效使能输入控制。不使用该开关时,将使能输入连接到I/O公共地可接通该开关。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 5
信息 2
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 5B35的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论