3B16窄带宽、应变计输入

简介

Model 3B16-013B16是一款单通道信号调理模块,可对来自四臂全桥应变计电桥的信号进行连接、放大和滤波,电阻从300 Ω到1 kΩ。 该模块提供恒定的+10 V电桥激励电压,并提供同步精密电压和电流输出。 用户可配置的3B16-00型号可在涉及很大皮重而必须用零抑制进行补偿的应用中使用。 3B16能够保护计算机侧,使其免受最高130 V rms的现场侧过压故障的影响。 此外,电流输出可以耐受130 V rms电压,而不会造成损坏,可通过3B系列背板上的螺纹接线端子连接与用户设备接口。 3B16是即插即用式、混搭使用、可热插拔模块,可通过电压和电流输出的前面板零点和范围调节,轻松进行现场校准。

3B系列定制范围计划

为便于选择电阻,可以使用Windows®程序3B-CUSTOM ,根据用户期望的输入/输出范围来计算电阻值。可外部编程的3B16-00型号允许用户使用可选的即插即用式AC1310范围调整模块来配置特殊输入范围,包括皮重去除,该模块采用用户提供的电阻来确定零点和范围。

3B16系列模块内部结构

斩波稳定低漂移(±1µV/°C)输入放大器可确保长期稳定性。在放大器输入端,稳定零电平输入电压从输入信号中去除,以设置零电平值,零抑制可以超过100%输入范围。它非常适合需要对一部分选定输入信号进行高分辨率测量的扩展范围应用。为了方便用户,零点和跨度可由工厂配置,以满足自定义范围要求(3B16-CUSTOM型号),或者可以通过将用户提供的电阻插入可选的AC1310即插即用式范围调整卡来进行外部编程(3B16-00型号)。 3 Hz截止频率(-3 dB)双极巴特沃兹滤波器的内部低通滤波增强了50/60 Hz下的60 dB正常模式抑制,确保了高电气噪声中对小信号的精确测量。

输入和输出范围

3B16 Functional Block Diagram
图1. 3B16功能框图

3B16 Input Field Connections
图2. 3B16输入现场连接


输入类型
双通道输出
应变计:
-10 V 至 +10 V
4臂全电桥
4 mA 至 20 mA 或 0 至 20 mA


3B16型号一览表


型号 输入
电桥
输入
范围
激励 灵敏度 输出
范围1
现在订购 3B16-00
全桥

可外部
编程2
+10 V 可外部
编程2
-10 V 至 +10 V 和
0 mA 至 20 mA
现在订购 3B16-01
全桥
-30 mV 至 +30 mV
+10 V
3 mV/V
-10 V 至 +10 V 和
0 mA 至 20 mA

3B16-自定义
全桥
* +10 V
* *

1 使用附带提供的跳线,用户可将输出电流范围编程在4 mA至20 mA范围内。
2 需要AC1310范围调整模块。
* 可以使用自定义输入/输出范围。 参见配置指南


3B16规格

(在+25°C、±15 V直流和+24 V直流电源下的典型值)

说明 3B16型号
输入范围
标准范围
±30 mV(3 mV/V灵敏度,Vexc = +10V)
自定义范围
±5 mV 至 ±500 mV
输出范围
电压 (RL > 2 KΩ)
-10 V 至 +10 V
电流 (RL = 0 to 850Ω)1
4 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 20 mA
最大电流输出范围
0 mA 至 31 mA
分析2
初始(+25℃)
±0.1%跨度
非线性度2
±0.01%跨度
稳定性和温度
电压输出
±3 µV/°C (RTI)
跨度 ±25 ppm读数/°C
电流输出3
 ±25 ppm 范围/°C
跨度 ±25 ppm 读数/°C
电桥激励
电压
+10 V
电压,容差
±2%
电压与温度 ±0.0015%/°C
电桥电阻范围
Vexc= +10.0 V  300 Ω 至 1 kΩ
零点和跨度调节范围4 跨度的±5%
输入偏置电流  +3 nA
输入电阻 100 MΩ
噪声
输入,0.1 Hz至10 Hz带宽
0.2 µV rms
输出,100 kHz带宽
50 µV rms
带宽,-3 dB
3 Hz
输出上升时间,10%至90%跨度
200 ms
共模电压 (CMV)
输入到输出,连续
±10 V峰值,最大值
瞬变 ANSI/IEEE C37.90.1-1989
50/60 Hz时的共模抑制 60 dB
输入保护、信号和激励电压
连续
1130 V rms最大值
瞬变
ANSI/IEEE C37.90.1-1989
电压输出保护
持续短路至地
电流输出保护
130 V rms, 连续
电源电压5
±15 V直流电源
额定工作电压 ±(12.7 V直流到16.5 V直流)
电流 +45 mA, -10 mA
灵敏度 ±0.01% 跨度/V
+24 V dc环路电源
额定工作电压 +12 V dc 至 +30 V dc
电流 +27 mA @ lout = 20 mA
灵敏度 ±0.0002% 跨度/V
机械尺寸
3.15" x 3.395" x 0.775"
80.0 mm x 86.2 mm x 19.7 mm)
环境
温度范围
额定性能 -25°C 至 +85°C
存储 -55°C 至 +85°C
相对湿度,24小时
0至95%(+60℃非冷凝)
RFI耐受性
±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft)

1对于0 mA至20 mA范围,典型最小输出电流为10 µA。
2包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应。
3 相对于电压输出。
4利用AC1310范围调整卡,3B16-00型号提供宽范围的自定义零抑制和跨度。
5 驱动最高850Ω的电流输出负载需要+24 V直流环路电源。 如果电流输出负载不大于400Ω,+15 V直流环路电源即足够。 若仅使用电压输出,则无需环路电源。

规格如有变更恕不另行通知。