教育
教育知识库
视频
具 PFC 功能的隔离型反激式控制器可控制电压或电流
IE 浏览器的用户请注意:
Analog.com 不再支持IE11浏览器。 请及时更新您的浏览器确保您在 analog.com 得到最佳体验
模拟对话
中文技术论坛
Wiki
职业
浏览器兼容性问题:ADI公司不再支持该版本的internet Explorer。为实现最佳站点性能,我们建议将您的浏览器更新至最新版本。
更新internet Explorer
搜索产品型号或关键词
交互搜索和停产产品搜索
搜索技巧
打印
×
四个简单的搜索技巧
1.
按下回车键或点击搜索按钮得到搜索结果
2.
点击此处指向搜索结果页面
3.
点击此处搜索您满意的结果
4.
使用右侧栏的删选功能精简搜索结果
Enable javascript
具 PFC 功能的隔离型反激式控制器可控制电压或电流
凌力尔特的 LT
®
3798 隔离型控制器具备有源功率因数校正 (PFC) 功能,专为 10V 至 480V 的宽输入范围内调节总线电压或驱动恒定电流应用电路而特别设计。该器件非常适合那些需要 4W 至 100W+ 功率的恒定电压 / 电流应用。 LT3798 独特的电流检测方案可向副端输送一个经过良好调节的电压或电流,而无需使用光耦合器。这款器件具有低谐波失真,并可提供高达 90% 的效率。输出短路保护功能确保了长期的可靠性,而简单和紧凑的解决方案占板面积则能够适应众多的应用。
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
Languages
English
简体中文
日本語
Руccкий
×
×
Close
Modal title